Panneau de distribution DC
Le panneau de distribution DC NetSure fournit vingt emplacements à embout conique pour la protection secondaire contre les surintensités.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Panneau de distribution DC
Le panneau de distribution DC NetSure fournit vingt emplacements à embout conique pour la protection secondaire contre les surintensités.
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Intensité admissible
- 600 A
- Tension de sortie, nominale
- -48 or +24 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- -48 or +24 VDC
- Type de système
- Accessory
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- -48 or +24 VDC
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 10.4" x 23" x 6.5"
- Access
- Front for installation, operation and maintenance
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 or +24 VDC
- Output Capacity
- 600 A
- Load Circuit Breakers / Fuses
- (20) Bullet Positions
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 14.5 kg
- Hauteur (po/mm)
- 264.2 mm
- Largeur (po/mm)
- 584.2 mm mounting
- Profondeur (po/mm)
- 165.1 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Form-C alarm output
- Operating Temperature
- -40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.