Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

SMARTROW™ DCR

Intelligent, integrated infrastructure in a self-contained line-up

SmartRow™ from Vertiv is a unique, integrated multi-rack solution that allows you to deploy a complete micro data center in just weeks. It can be configured with up to 14 racks with data center-grade thermal management, power backup and conditioning, power management and control technologies, fire suppression and cable management. All fully integrated in an enclosed, highly efficient room-neutral system.

Talk to an expert

The SmartRow Infrastructure is a Fully Integrated Micro Data Center Contained Within a Single Row

A simple, fully integrated row-based infrastructure combining up to ten racks / data center cabinets, with precision cooling, UPS, power management, monitoring and control technologies, and fire suppression; all in an enclosed system.

The SmartRow offers a modular data center design that is ideal for:

  • Build outs of new or existing small data centers
  • Build outs of new or existing mid-sized data centers
  • Remote data centers for larger enterprises requiring standardized infrastructure
  • Standalone development environments
  • Standalone disaster recovery

Product Benefits

Economical and efficient

  • Save up to 30% on anual energy costs
  • Save up to 28% on room upgrades
  • Up to 36kW of supported critical load


Rapidly deployable and scalable

  • Reduce time and cost of implementation, through an integrated design
  • Optimize space efficency

Intelligent and self optimizing

  • Infrastructure management
  • Flexible rack PDU
  • Cable knock outs

Resilient and highly available

  • Prepacked design enables easier expansion to ensure future flexibility, easier moves, ads and changes


Secure and safe

  • Increase physical security and equipment protection with lockable cabinet

Langue et localisation