![](/48d67b/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-istock-492394210_255779_0.jpg)
RÉDUISEZ LES PERTES D’ÉNERGIE JUSQU’À 75 %*
* Lors d’une mise à niveau d’un redresseur à rendement de 92 % à 98 %, vous pouvez réduire les pertes d’énergie jusqu’à 75 %
Minimisez les dépenses d’exploitation et les émissions de CO₂ avec un redresseur à 98 % de rendement
Le redresseur R48-3500E4 à très haut rendement de 98 % de Vertiv est compatible avec votre infrastructure existante.
Le redresseur eSure 3500 - 48 VDC offre une courbe d'efficacité uniforme qui permet d’optimiser les économies d'énergie quelles que soient les conditions de charge.
- Gagnez de la place grâce à la plus haute densité de puissance du secteur
- Réduisez les coûts opérationnels quelles que soient les conditions de charge
- Profitez d’économies d’énergie immédiates avec des redresseurs rétro-compatibles
- Réduisez les investissements et optimisez l'efficacité énergétique avec le mode ÉCO
- Validez les économies réelles sur votre investissement avec l’outil Efficiency Tracker
En savoir plus
Produits liés