Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Liebert® DSE™ Free-Cooling System

Breakthrough technology with proven reliability, high efficiency, easy scalability and low maintenance.

How It Works

The Liebert DSE is the first pumped refrigerant economization system for data centers, providing free cooling throughout much of the year. Four system components work together to maximize free cooling and ensure higher protection by providing fail-save economization with full direct expansion (DX) backup.

These components are all managed by the unit’s Liebert iCOM control system, which adjusts for partial to full economization, based on the IT load and the return air temperatures to use 100% of potential economizer hours annually.

Warm Temperature

The unit’s variable-speed evaporator fans, condenser fans and digital scroll compressors automatically adjust to match IT load and optimize energy usage. The unit can engage backup DX for additional capacity if needed.

Cooler Temperature

During cold temperatures, both refrigerant pumps are engaged, bypassing the unit's compressors to provide 100% free- cooling, allowing the system to operate at far greater efficiency than if one or both compressors were activated.

Cold Temperature

During cooler temperatures seasonally or overnight, the refrigerant pump is engaged, bypassing one of the unit's compressors, to provide partial free cooling, offsetting some of the compressor power usage.

Proof of Performance

The Liebert DSE provides considerable power savings over both legacy and new data center cooling technologies.

  • In a recent data center application in Pittsburgh, where the Liebert DSE replaced legacy direct expansion (DX) systems, electricity usage decreased by over 30 percent.
  • In its four-year history of data center installations, the Liebert DSE has saved more than 2.2 BILLION gallons of water, when compared to using chilled water systems.

In San Francisco, the Liebert DSE would provide full free cooling 65% of the year and partial free cooling 25% of the year, and direct expansion (DX) for only 10% of the year.

Why It's Unique

  1. Higher Efficiency and Reliability

    First and only pumped refrigerant economization system for data centers, much more efficient and reliable than traditional technologies.

  2. Less Maintenance

    No water treatment required, no dampers and louvers to maintain, automatic economizer switchover, eirect-drive EC fans with no belts or pulleys to maintain and lower refrigerant charge than traditional DX systems.

  3. Prevents Contamination

    No outside air is allowed into the data center.

  4. Provides More Annual Economization Hours

    Uses advanced controls that manage operations according to outdoor ambient temperatures and IT to maximize economization.

  5. Cuts Water Consumption and Expense

    Uses no water and therefore eliminates a need for costly water maintenance.

  6. Certified Performance

    California Title 24 compliant, making it available to California data centers as a prescribed economization option by the California Energy Commission, and AHRI Certified® for efficiency and capacity by the Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute.

Langue et localisation