Vertiv vise à répondre à la croissance sans précédent du trafic de données et à la demande d’infrastructures numériques critiques nécessaires pour soutenir cette croissance, tout en s’efforçant d’atténuer les incidences sur l’environnement associées à ces infrastructures. Nous reconnaissons à quel point la conception, le développement, l’utilisation et l’élimination des produits sont des éléments importants à prendre en compte dans notre secteur d’activité.
Notre approche pour répondre à la demande croissante de nos clients en matière de développement de l’infrastructure numérique essentielle tout en les aidant à réduire leur impact sur l’environnement repose sur cinq principes clés :
- Haut rendement : Concevoir des solutions économes en énergie, en eau et en carbone pour le marché.
- Fiabilité élevée : Construire de l’équipement résilient et hautement opérationnel qui soit également durable.
- Faible impact : S’efforcer de comprendre et de limiter les processus de fabrication qui peuvent avoir des incidences négatives sur l’environnement, puis mesurer et augmenter l’utilisation de matériaux recyclés dans nos produits et leur emballage.
- Faible contact : Utiliser le dépannage à distance, les services d’optimisation et des systèmes plus connectés pour améliorer et réduire l’incidence sur l’environnement des pratiques d’entretien.
- Économie circulaire : Réutiliser, remettre à neuf ou recycler l’équipement et les matériaux en fin de vie.


Solutions d’alimentation stratégique
Vertiv propose une vaste gamme de produits et de systèmes d’alimentation stratégique réputés pour leur efficacité exceptionnelle. Notre Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS avec mode dynamique en ligne affiche une efficacité de fonctionnement allant jusqu’à 99 %, ce qui surpasse les systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) en ligne standard en termes de rendement énergétique. Le Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement le plus efficace en fonction des conditions de l’alimentation d’entrée, ce qui permet d’atteindre une efficacité système supérieure à 98 % sans compromettre la disponibilité de la charge essentielle. L’engagement de Vertiv en matière de rendement énergétique s’étend à l’ensemble de son portefeuille, avec des systèmes d’ASC certifiés ENERGY STAR proposés dans huit gammes de produits comprenant plus de 70 modèles.
Se préparer pour un avenir sans carbone : Mesures que les colocalisations peuvent prendre pour réduire leur dépendance à l’énergie à base de carbone
Gestion thermique
Nous continuons à promouvoir l’utilisation de fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP). Par exemple, nos unités de refroidissement naturel à l’air Vertiv™ Liebert® HPC-S avec compresseur Scroll à grand efficacité énergétique et les unités de refroidissement à onduleur à vis Vertiv™ Liebert® AFC à fluides frigorigènes à faible PRP sont conçues pour réduire les émissions de carbone, limiter l’empreinte carbone et fonctionner avec un grand rendement énergétique.
Impact de l’utilisation de l’eau sur les coûts et la durabilité des centres de données
Énergie alternative
Les solutions Vertiv peuvent permettre aux opérateurs d’exploiter l’énergie provenant de sources alternatives, telles que les énergies solaire et éolienne. Quelques exemples suivent :
- Le système de stockage d’énergie par batterie Vertiv™ DynaFlex constitue un élément clé pour fournir une solution énergétique hybride « toujours en fonction », intégrer les sources d’énergie renouvelables, permettre de nouveaux services de réseau et améliorer la fiabilité de la transmission et de la distribution des services publics.
- Les systèmes d’ASC dotés de la fonction Dynamic Grid Support, tels que le système ASI Vertiv™ Liebert® EXL S1, permettent aux exploitants de réseaux d’énergie de réduire ou d’éliminer les pointes de demande coûteuses en combinant énergie solaire et stockage d’énergie.
- Le convertisseur solaire Vertiv™ eSure™ connecte les panneaux solaires aux charges d’énergie de -48 V c.c. utilisées dans les réseaux de télécommunication.

Solutions pour minimiser l’utilisation d’acier
En 2023, Vertiv a présenté l’innovant Vertiv™ TimberMod™, une variante de ses familles Vertiv™ Power Module et Vertiv™ SmartMod™, comportant du bois massif comme élément structurel clé au lieu d’acier pour les solutions modulaires préfabriquées pour centres de données. Ce produit révolutionnaire reflète notre engagement à soutenir les objectifs de durabilité de nos clients en utilisant un matériau qui peut minimiser l’épuisement des ressources et réduire les émissions de carbone par rapport aux solutions de remplacement de l’acier.

Économie circulaire
Alors que les ASC approchent de la fin de leur cycle de vie et sont remplacées par des versions plus récentes et plus efficaces, les utilisateurs doivent réfléchir à ce qu’il convient de faire de l’ancien équipement. Pour relever ce défi, nous avons lancé aux États-Unis un programme de reprise de Vertiv, offrant à nos clients une solution pour mettre à niveau leurs anciens systèmes d’ASC monophasés à un tarif préférentiel tout en éliminant et en recyclant de manière responsable les unités mises hors service. Dans l’esprit de la norme de recyclage en vigueur dans l’industrie RIOS (Recycling Industry Operating Standard), Vertiv garantit le transport sécuritaire de l’équipement retourné à un recycleur certifié R2:2013, sans autres frais pour nos clients.