Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Uninterruptible Power Supply


Uninterruptible power supply (UPS) systems secure uptime of large data centers and provide facility-wide protection for sensitive electronics. They have redundant configurations and dual bus capabilities to make sure your critical systems will keep running during power disturbances such as blackouts, brownouts, sags, surges or noise interference.

These UPS systems allow modular configuration of a completely redundant power and control system, sized to match the capacity of the protected equipment. When power requirements change, capacity is easily added without increasing the system footprint.

Some systems scale from 15 to 45kW in a cabinet configuration that includes internal batteries, or from 15 to 90kW in 15kW increments in a configuration that reserves a cabinet for capacity that is paired with an external battery cabinet. This approach allows for right-sizing of the UPS system, resulting in improved energy efficiency and reduced power expenditures.

Vertiv Data Center and Facility UPS systems are suited for server rooms, telecommunications or process control centers, remote facilities, enterprise data centers and collocation facilities.

View Uninterruptible Power Supplies Products

Articles reliés

Langue et localisation