![](/4adf62/globalassets/images/on-page-image/800x600/160x162-datomillion.png)
Il s’agit de la quantité d'eau qui peut être éliminée chaque année dans un centre de données de 1 MW en Californie, grâce aux économies générées par l’utilisation de fluide frigorigène pompé, par rapport à l'utilisation d'eau.
La Commission californienne de l’énergie a approuvé en 2015 l’utilisation du système de refroidissement naturel Liebert DSE avec économiseur de fluide frigorigène pompé dans les centres de données de l’État, dans le cadre de ses méthodes d’économisation prescrites sous le Titre 24. Auparavant, l’utilisation prescrite par la Commission incluait uniquement des économiseurs d’air et d’eau.
Plus grande efficacité sans utiliser une goutte
Le système de refroidissement naturel Liebert DSE avec économiseur de fluide frigorigène pompé optimise les heures d’économie annuelles, et n’utilise pas d’eau. Avec ce système, les centres de données en Californie peuvent :
- Réduire la consommation d’eau annuelle de 4,3 millions de gallons pour un centre de données typique de 1 MW
- Réduire la valeur de l’énergie dépendante du temps de 8 % à 10 %
- Éliminer les coûts et les dangers liés au traitement de l’eau
- Éliminer le risque de contamination de l’air extérieur
- Optimiser la protection et l’efficacité grâce à des commandes évoluées intégrées
Vertiv a publié un rapport complet montrant l’analyse des économies générées par l’utilisation de fluide frigorigène pompé par rapport aux économies côté eau et côté air.