Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Liebert® EFC Indirect Evaporative Freecooling System:
Setting Records for Thermal Performance
Colocation and cloud hosting data center managers are seeking cooling solutions that help them save money, reduce risks and make it easier to manage their facilities. With the Liebert® EFC 400kW system, Vertiv™ has taken freecooling innovation to the highest level, setting new records for cooling performance.
  • Teamwork algorithms to coordinate operation of multiple units for maximum efficiency and protection
  • Self-healing control routines to avoid reaching dangerous thresholds
  • Cost saving advanced control algorithms that automatically selects the best combination of water and electricity usage based on input costs
  • Independent control of capacity and temperature for optimal annual effciency
  • Air leakage less than 0.1%, greatly reducing need for extra capacity for makeup air
  • Up to 85% effective heat transfer in dry mode for less annual water consumption
  • Mechanical PUE as low as 1.03
  • Cooling to within 3 degree of wet bulb temperature to maximize economization hours and minimize or eliminate the need for mechanical refrigeration
  •  
  •  

Download the Infographic (PDF)

Articles reliés

Langue et localisation