Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

L’alimentation de secours mobile personnalisée protège les réseaux du fournisseur de services de communication

février 13, 2019

Ne sachant jamais quand et où une catastrophe pourrait se produire, cette entreprise avait besoin d’une unité de secours mobile facile à transporter et à entretenir, et conçue pour fonctionner dans des environnements extrêmes.

À propos de l’entreprise

Ce fournisseur en communications est un chef de file en matière de technologie et de services de satellite à large bande, desservant plus d’un million de clients en Amérique du Nord et du Sud.

Contexte 

Un important fournisseur de systèmes de communications par satellite avait besoin d’une unité mobile de reprise d’activité après sinistre pour prendre en charge son réseau terrestre en cas de panne d’une installation fixe. Ne sachant jamais quand et où une catastrophe pourrait se produire, cette entreprise avait besoin d’une unité de secours mobile facile à transporter et à entretenir, et conçue pour fonctionner dans des environnements extrêmes.

Spécialisée en technologies essentielles qui fonctionnent toujours, Vertiv a conçu une solution SmartMod™ sur remorque personnalisée dotée d’un système interne sur rail coulissant pour un accès facile, afin que son système de secours soit toujours prêt. La solution sur remorque offre un système à connexion rapide pour l’alimentation et le signal, ainsi que des condensateurs DX montés sur remorque. Elle offrait l’infrastructure de secours sur une base « prêt au service » surpassant les besoins en communication de l’entreprise.

Notre SmartMod est un boîtier de centre de données personnalisé modulaire. Il s’agit d’un système autonome à déploiement rapide entièrement intégré qui est personnalisable, flexible et efficace. La nature compacte du SmartMod fait en sorte qu’il se transporte facilement sans pour autant nuire à sa fonctionnalité ni à sa durabilité.

Résumé de la situation

Emplacement : Variable

Besoins cruciaux : Un fournisseur en communications avait besoin d’une unité mobile de reprise d’activité après sinistre pour prendre en charge son réseau terrestre en cas de panne d’une installation fixe.

Produits/services : L’infrastructure SmartMod offre des boîtiers préfabriqués intelligents à déploiement rapide pour les centres de données modulaires, les stations d’atterrissement de câbles ou l’agrégation de réseaux.

Résultats :

  • Conception d’une solution SmartMod sur remorque dotée d’un système interne sur rail coulissant pour un accès facile à l’équipement.
  • Doté d’un système à connexion rapide pour l’alimentation et le signal, ainsi que des condensateurs DX montés sur la remorque.
  • Solution durable et facile d’entretien pour maintenir l’unité de secours sur une base « prête au service » en tout temps.
  • Création d’un environnement mobile et facile à utiliser selon les besoins.
TÉLÉCHARGER L’ÉTUDE DE CAS (PDF)

Langue et localisation