Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Gulf Data Hub Features Energy-Efficient Solutions to Enable Effective Data Center Builds

juillet 11, 2024

Background: 

Gulf Data Hub (GDH) is a top-tier provider of colocation services and purpose-built data centers adhering to international standards, specializing in disaster recovery, cloud solutions, software as a service (SaaS), and infrastructure as a service (IaaS).  

Vertiv’s journey with GDH started with the inauguration of the company’s data center in Dubai Silicon Oasis (DSO), boasting a capacity of 4 megawatts (MW). Presently, GDH operates six data centers within DSO, with three of them boasting a capacity of 16 MW each.  

The partnership between GDH and Vertiv spans eight years and encompasses numerous successfully executed projects.  

Results:  

The GDH data center will now be able to operate with high efficiency even in scenarios with low loads thanks to the Liebert EXL S1 UPS. With its Dynamic Online Mode and its efficiency up to 99%, it can fully support efficient data center principles while promoting lower power usage effectiveness (PUE).   

Using efficient, reliable UPS and cooling products, Vertiv produced a suitable solution for both GDH and end users who receive colocation services in the data center. 

Case Summary
Location:​

Dubai Silicon Oasis, Abu Dhabi - UAE   

Critical Need:

Balancing the ambitious architectural vision with strict budgetary constraints and achieving low-carbon energy generation while maintaining an optimal research environment. 

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 
  • Vertiv™ Liebert® CWA 

DOWNLOAD THE CASE STUDY

Articles reliés

Langue et localisation