Statut d’activation
Veuillez contacter l’assistance partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
- À propos de
- Actualités et informations
- Felix Telecom Strengthens Security by Upgrading Network Infrastructure in Romania
Felix Telecom Strengthens Security by Upgrading Network Infrastructure in Romania
juillet 11, 2024
Background:
When a pivotal organization in the Romanian public sector contacted Felix Telecom to upgrade its communications and surveillance equipment, they chose Vertiv to help accomplish this goal.
The two partners upgraded the organization’s telecommunication network with new power technology and supporting infrastructure, including AC-powered data and security equipment and DC-powered radio equipment.
Results:
- Installed the Vertiv™ NetSure™ Inverter System at 300 sites over six months
- Gained a minimum of four hours of battery backup, with 500W of AC load and 3 kW of DC load
- Implemented a space-saving solution that can easily be extended in the future
- Created a repeatable concept that will now be used in other countries
| Case Summary | |
|---|---|
| Location: |
Bucharest, Romania |
| Critical Need: |
As security operations require continual equipment availability, the organization sought to deploy a power distribution solution that would provide battery backup capabilities when local utilities experienced unplanned downtime. Additionally, the organization sought to rapidly deploy a converged network while also minimizing costs. |
| Vertiv Solution: |
Vertiv™ NetSure™ Inverter System |

Related Topics
NetSure 5000 Series DC Power System
DC Power systems designed for full flexibility with a wide variety of configurations for various wireless access sites - on-grid, off-grid and bad grid - as well as for fixed network applications.
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.