Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Streamlining with Vertiv™ SmartRow™ 2: The future standard for edge sites

Juan Carlos Ramirez •

Edge computing and deployments continue to change how companies handle and process data. Defined by its ability to handle data closer to the source, edge sites have become vital for almost all industries to accommodate latency, processing costs, and security issues—from retail and healthcare to manufacturing and telecommunications.

As with most technologies, its rapid and expansive rise comes with unique challenges, particularly in deploying and maintaining edge data centers. Dive into the current concerns data center operators experience with edge deployments and explore the solution poised to redefine efficiency and reliability brought by Vertiv™ SmartRow™ 2 into these non-traditional spaces.

The status quo

Traditionally, edge deployments have been handled with a bespoke approach, tailoring solutions to unique site and infrastructure needs. While the initial results are precise, this level of customization is time- and resource-intensive to deploy and resolve localized issues. Data center operators face slow turnaround results and operational complexity due to the flexibility they demand. Inconsistent solutions also make remote management and servicing cumbersome and costly.

 800x300-figure-1.jpg

Figure 1. The average timeline for designing and deploying a new Edge site in the traditional process. 

 

The current scenario in edge computing necessitates a shift towards standardization—a move that expedites deployment and sets the foundation for scalable and manageable data centers across a wide geographic range.

An all-in-one data center solution for edge sites

In remote sites, pre-engineered and pre-tested solutions empower operators to forecast the deployment timelines of new equipment’s capacities accurately. Engineers and consultants on the ground can also anticipate operational performance and situations in real-world scenarios. These solutions streamline the monitoring, management, troubleshooting, and upgrading of edge sites for smaller teams by leveraging standardized components and facilitating centralized remote monitoring and management.

800x450-figure-1A.jpg

800x450-figure-1B.jpg

Figure 2. Vertiv™ SmartRow™ 2 reduces operational complexity and costs as it is scalable, flexible, and fast

 

Vertiv™ SmartRow™ 2 is a strategic solution that encapsulates the future vision for edge data centers. At its core, it is an all-in-one modular data center designed to address the specific requirements of edge computing deployments efficiently. Equipped with secure rack enclosures, precision cooling, power management systems, and intelligent features, SmartRow™ 2 is tailored for the unpredictability and diversity found in edge computing environments.

The core promise of SmartRow 2 lies in its pre-engineered, pre-tested design, which reduces deployment timelines from potentially a year-long procedure to just a few days. This quick-to-deploy solution aims to be environmentally friendly and financially sustainable, which is critical in the current climate where sustainable practices are a driving force behind regulatory demands and consumer preferences.

Rethinking deployment efficiency

With its ability to mitigate non-traditional space conversion issues like cooling and security, SmartRow 2 is not just a product deployment; it's a paradigm shift that redefines what efficient deployment at the data center's edge looks like. It ensures that enterprises can confidently deploy the capacity they need at the required pace, with the agility to meet dynamic business needs.

Finding qualified local talent is often a challenge when deploying edge computing solutions. However, SmartRow 2 offers a simple solution to this problem by providing pre-tested plug-and-play data centers. This all-in-one solution mitigates the need to source local experts, streamlining the process for remote monitoring and management. SmartRow 2 also offers a comprehensive view of the edge site's performance.


Meeting standards and beyond

  800x900-figure-3.jpg

Figure 3. Vertiv™ SmartRow™ 2 can deliver significant CapEx and OpEx savings when deployed across multiple sites.

 

Edge computing deployment is a technical feat and a reflection of an organization's commitment to green practices and financial prudence. By adopting Vertiv™ SmartRow™ 2, enterprises are guaranteed to remain on the right side of the regulatory and ethical discourse around environmental responsibility and resource optimization.

The standardized components of SmartRow™ 2 are designed to deploy only the capacity required, eliminating the need to power and cool idle IT equipment. Moreover, the structured approach simplifies deployment and sets the stage for a standardized and predictable upgrade. This enhances the lifecycle of edge computing infrastructure as it paves the way for a future where expansion is not complicated but operates in a seamless progression to meet the evolving demands of edge computing.

Powering efficiency at the edge

The deployment of edge data centers is at a crossroads. With the number of edge sites set to explode in the coming years, the need for efficiency, reliability, and scalability has never been more urgent. SmartRow 2 sets the benchmark for what an all-in-one edge modular data center should and could be. Adopting SmartRow 2 is not just a matter of upgrading hardware; it's a strategic leap into a fast-evolving future where edge computing is made more robust, power-efficient, sustainable, and strategically manageable.

Download the white paper to see how speed and scalability can be managed at the edge efficiently. Take the first step towards a more efficient and scalable edge infrastructure. Explore Vertiv™ SmartRow™ 2 today.

 

Articles reliés

Langue et localisation