Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Freecooling, Evaporative and Adiabatic Cooling Technologies in Data Center Applications

The traditional cooling approach considers open aisle architectures with return air temperatures to cooling units between 22-26°C and supply air temperatures to the data center between 10-14°C to be considered standard.

With the use of intelligent air distribution management to the servers, data center designers and facility managers can increase chilled water temperatures from the standard 7-12°C, to 20-26°C.

As a result of the SmartAisle cold aisle containment solution, the servers’ exact cooling and airflow needs are met, thus investing only necessary kilowatts in targeted cooling. The SmartAisle solution increases space efficiency and provides uniform and predictable temperature to all IT equipment, directly controlling cold aisle temperature and humidity.

Combined with the right chiller, such as the Liebert® HPC freecooling chiller or the Liebert AFC adiabatic freecooling chiller, the benefits are even greater:

  • Higher capacity at smaller footprint
  • Significant energy savings as a result of the freecooling usage for a significant number of hours per year
  • Low noise operation

In this paper, we will investigate the impact of using freecooling technologies with and without adiabatic and evaporative technologies in major EMEA cities.

Articles reliés

Langue et localisation