Le déploiement mondial de la 5G est sur le point de transformer la vie telle que nous la connaissons, tant pour les consommateurs, que pour les entreprises et les gouvernements. Une grande partie de l’action aura lieu dans et autour des villes du monde, où l’augmentation des populations, les contraintes de ressources, les impératifs du changement climatique et le désir des gouvernements d’optimiser la prestation de services inaugureront une renaissance du développement axé sur la technologie.
Les consommateurs vivront dans des villes intelligentes et utiliseront la technologie pour simplifier les activités quotidiennes, de la gestion de leur maison à la navigation dans les espaces publics et les transports. De même, les industries utiliseront des usines intelligentes pour produire des marchandises à l’aide de données en temps réel provenant d’appareils connectés, de processus automatisés et de la robotique. Toutefois, pour que cette vision devienne réalité, les villes ont besoin d’un autre type d’infrastructure de télécommunications, où les sites cellulaires sont placés partout pour fournir la connectivité à haut débit et constante derrière ces services intelligents.
Se préparer à une ère de connectivité constante, partout dans le monde
La 5G facilitera la fourniture de services numériques presque partout, en permettant :
- 100X: Des vitesses de traitement plus rapides que LTE
- 100X : plus de connexions que la 4G
- <1 milliseconde : Latence
- 99,999 % : Fiabilité garantie
Les applications Smart City comprennent la qualité de l’air et de l’eau, l’éclairage, le stationnement, la circulation et la gestion des déchets.
Résoudre les défis de la configuration des sites cellulaires 5G
Les redresseurs sur les sites cellulaires convertissent le courant alternatif en courant continu, utilisé par les appareils de télécommunications pour, de concert avec les batteries, activer les radios à distance et assurer une disponibilité de 99,999 %. Ainsi, ces redresseurs jouent un rôle essentiel dans l’activation de la connectivité pour les nouvelles applications s’appuyant sur la technologie 5G. Compte tenu des contraintes d’espace au sommet des tours cellulaires et dans les zones urbaines très encombrées, les radios à distance, les redresseurs extérieurs et les batteries doivent avoir un petit facteur de forme.
1. Les sites cellulaires doivent être placés dans de petits espaces souvent difficiles d’accès : Les fournisseurs de télécommunications déploient des redresseurs extérieurs sur les poteaux, les toits et les tours. Cela signifie que les solutions qu’ils mettent en œuvre doivent être de petite taille et faciles à installer.
Vertiv NetSure IPE présente une conception haute densité dans un petit conditionnement de 400 x 300 x 62 mm, ce qui signifie qu’il peut être placé dans une variété d’environnements à espace restreint et est plus discret visuellement. À titre de comparaison, une rame de papier A4 standard mesure environ 300 x 210 x 55 mm. Parallèlement, la connectivité Bluetooth permet d’atteindre jusqu’à 10 mètres, de sorte que les techniciens peuvent ajuster les paramètres à distance à l’aide de leurs appareils mobiles.
2. Les systèmes d’énergie DC extérieures doivent être renforcés pour les conditions météorologiques difficiles : Les redresseurs extérieurs doivent pouvoir résister à la chaleur, à l’humidité et à d’autres conditions météorologiques jour après jour, sans endommager l’alimentation électrique.
Vertiv NetSure IPE est certifié IP65 pour fonctionner dans des conditions difficiles, allant de -40 °C à 75 °C. Par conséquent, il peut être utilisé dans le monde entier dans une large plage de conditions environnementales. Avec son fonctionnement sans ventilateur, ce redresseur et cette solution de secours sont également extrêmement bien adaptés aux zones résidentielles, car ils offrent des performances silencieuses.
3. Les redresseurs extérieurs doivent offrir une fiabilité extrême : Les services connectés tels que le transport intelligent nécessitent une disponibilité du réseau constante. Il est donc important que les redresseurs extérieurs fournissent l’alimentation que requièrent les sites cellulaires dans un contexte de besoins de puissance et de conditions de charge en constante évolution.
Vertiv NetSure IPE est une solution sans maintenance qui offre un support de batterie de secours lithium-ion de longue durée, ainsi que des fonctionnalités de surveillance à distance pour maintenir les réseaux 5G opérationnels sous toutes circonstances.
4. Les fournisseurs de télécommunications doivent déployer la 5G rapidement : La course à la 5G est lancée et la compétition entre opérateurs est féroce. Le monde n’attend que l’augmentation de la bande passante et les vitesses de données plus rapides que la 5G promet de fournir. Les opérateurs doivent rapidement mettre en service leurs réseaux 5G pour tirer parti de cette opportunité et réduire les coûts de déploiement. Un panneau de service unique permet un accès rapide aux fusibles et aux bornes de câble, ce qui le rend également facile à entretenir. Avec des options de montage polyvalentes, des connecteurs de câble rapides, le panneau d’accès à l’avant et la communication Bluetooth, il est facile d’installer rapidement le redresseur extérieur Vertiv NetSure IPE.
5. Les opérateurs veulent mettre en œuvre une solution écoénergétique : Les têtes de radio 5G distantes ont besoin de plus de puissance. Toutefois, les chutes de tension et les pertes de puissance entre la base d’une tour et les radios distantes au sommet peuvent être importantes. Vertiv NetSure IPE peut être installé à proximité des têtes de radio distantes, minimisant ainsi la chute de tension et améliorant le rendement énergétique du réseau. Le redresseur et la batterie utilisent tous deux un refroidissement par convection naturelle, sans avoir besoin d’un appareil de refroidissement extérieur, et le redresseur fonctionne avec un rendement énergétique de pointe de 96,3 %, réduisant ainsi la consommation d’énergie et les coûts.
Comment les clients utilisent désormais Vertiv NetSure IPE
Vertiv NetSure IPE peut être déployé de manière flexible pour répondre aux différents besoins de l’entreprise. Par exemple, un fournisseur de télécommunications a mis en œuvre une nouvelle solution de têtes de radio 5G distantes munie d’un redresseur concurrent qui n’a pas pu gérer le courant de démarrage et a finalement échoué. Vertiv NetSure IPE, qui utilise un fusible de sortie de puissance supérieure, a pu facilement prendre en charge le courant plus élevé.
De même, un autre opérateur a choisi Vertiv NetSure IPE pour prendre en charge un déploiement de sites 5G à l’échelle nationale. L’opérateur déploiera trois têtes de radio distantes à chaque emplacement de tour avec un redresseur extérieur et une batterie de 50 Ah disposant d’une surveillance dédiée pour chaque radio afin de s’assurer que son réseau 5G est toujours activé. L’utilisation de connecteurs de câble rapides et de la communication Bluetooth permet également d’accélérer le déploiement.
Conclusion
Alors que les fournisseurs de télécommunications planifient et accélèrent les déploiements de la 5G, ils devront prendre en compte un large éventail de problèmes pour configurer et gérer les sites cellulaires. Vertiv™ NetSure™ IPE fournit une alimentation DC fiable, une autonomie batterie et des fonctionnalités de surveillance à distance dont ces opérateurs ont besoin pour activer de nouvelles applications 5G. Petit, robuste et très performant, le Vertiv NetSure IPE est le redresseur extérieur sur lequel les entreprises de télécommunications s’appuieront pour maintenir les réseaux 5G opérationnels dans les conditions les plus difficiles, où qu’ils se trouvent dans le monde.