Herramientas y aplicaciones
Herramientas interactivas de tiempo doperativo de UPS de Vertiv
Acceda a un gráfico interactivo con información detallada sobre el tiempo operativo para varios niveles de carga y gabinetes de baterías de tiempo autonomía prolongado para los sistemas UPS Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS.

Buscador de rPDU
Utilice el Buscador de PDU para localizar la regleta de alimentación que necesita en función de una variedad de opciones de configuración. Comience su búsqueda por medio de seleccionar su país de origen.

Administración de TI y selectores de productos de PDU en rack
Las herramientas le ayudarán a seleccionar el KVM, la PDU en rack o el UPS pequeño adecuado para sus necesidades.

Calcule sus ahorros con las actualizaciones de las unidades de enfriamiento
¿Sus unidades de enfriamiento están desperdiciando energía? Es posible que pueda resolverlo con unidades o ventiladores EC de velocidad variable. Tómese un minuto para calcular los ahorros potenciales con las tecnologías Liebert mejoradas en sus sistemas de enfriamiento existentes.

SmartRow 360
SmartRow DCR es un paquete integral, autónomo, prediseñado y altamente eficiente que reduce el tiempo, la complejidad y el costo asociados a la planificación, la implementación y la operación de instalaciones basadas en filas. La oferta SmartRow le da el control. Cuenta con las mejores tecnologías de energía, enfriamiento y gestión de la industria que pueden funcionar prácticamente en cualquier cuarto, y se puede implementar en solo semanas.
Selector de productos de canal
Use la herramienta del Seleccionador de productos de los canales de Vertiv para encontrar la mejor PDU en rack, gestión de TI o solución de UPS monofásico que se ajuste a sus necesidades

Calculadora del economizador de free–cooling
El sistema de free-cooling Liebert DSE es una tecnología innovadora que reduce el consumo de energía y agua. Es el primer sistema de economización de refrigerante bombeado para centros de datos, que proporciona free-cooling durante la mayor parte del año en muchas ubicaciones. Con la Calculadora de economización de free-cooling, puede ver cuánta economización se calcula en función de la ubicación geográfica, las cargas y otros parámetros operativos. Dichos cálculos son estimaciones y no deben interpretarse como resultados que usted lograría en una instalación real.