The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Los principios de diseño de Vertiv

Descubra cómo la adoptación de estos principios puede optimizar la implementación estratégica de cargas de trabajo de IA con confianza.

 

Diseños de referencia

Vertiv ha desarrollado diseños de referencia para la actualización y la construcción de centros de datos nuevos. Estos diseños le permiten conocer las soluciones integradas para alimentar y enfriar la IA y otras aplicaciones de computación de alto rendimiento.

 

Diseño para construcciones nuevas

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
20kW 18 248 RD002 RD002E Air
40kW 10 248 RD003 RD003E Air
40kW 10 248 RD004 RD004E Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017 Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018 Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019 Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E Liquid
500kW - - RD500 RD500E Liquid

Diseño optimizado para actualizaciones

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
40kW 4 128 4X160R 4X160RE Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE Liquid + Air
100kW 1 88 1L100R 1L100R Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 Liquid + Air

Biblioteca de IA

Implemente la IA más rápidamente

Reduzca el tiempo de implementación en un 50 % con las soluciones prediseñadas

Agilice la implementación
 
 

Active y aproveche el potencial de su IA

Obtenga una consulta de infraestructuras de TI o explore las asociaciones tecnológicas y del canal.

Comuníquese con Vertiv
 
 

Comuníquese con un experto

Llene los detalles para que nuestros asesores de soluciones de IA puedan comunicarse con usted.

Consentimiento sobre aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria

     Processing request ...
Gracias. Su envío ha sido recibido.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación