The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Descubra la transformación de la IA

Descargue los diseños de referencia y los documentos técnicos

Encuentre su solución de IA

Desarrolle su solución y conéctese con nosotros

Blog posts

La IA y el aprendizaje automático redefinen los requisitos técnicos y operativos de los centros de datos

Conozca más

Comunicado de prensa

Vertiv presenta la nueva generación de UPS para satisfacer la demanda de alimentación de la IA de una alta capacidad y una alta disponibilidad en implementaciones prefabricadas y de salas en todas las regiones del mundo

Conozca más

Blog posts

LATAM, un mercado en transición que converge con la IA

Conozca más

 

Acceda a los recursos que transformarán su centro de datos y aproveche todo el potencial de la IA con la guía de los expertos.

Los imperativos de la IA y los desafíos críticos
 

Descubra los principios de diseño para optimizar la infraestructura de IA y siga una hoja de ruta para una implementación sin inconvenientes.

Herramienta interactiva de Principios de diseño
 

Descargue diseños de modernización y sumérjase en las soluciones integrales de Vertiv.

360AI
 

Diseño para construcciones nuevas

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
20kW 18 248 RD002 RD002E Air
40kW 10 248 RD003 RD003E Air
40kW 10 248 RD004 RD004E Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017 Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018 Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019 Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E Liquid
500kW - - RD500 RD500E Liquid

Diseño optimizado para actualizaciones

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
40kW 4 128 4X160R 4X160RE Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE Liquid + Air
100kW 1 88 1L100R 1L100R Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 Liquid + Air
 
RD002

Dé inicio a su aventura de IA.

Empiece hoy mismo

Los considerables avances en IA generan necesidades cada vez mayores en los centros de datos. El panel de expertos de Vertiv analizó las siguientes tendencias que dan forma a la industria en 2024 y en el futuro.

Ver toda la transmisión de DCD

La creciente demanda de IA obliga a las organizaciones a restructurar las operaciones, con la adopción de nuevas construcciones o actualizaciones con tecnologías amigables con el ambiente, como el enfriamiento líquido para los servidores de IA y diseños de centros de datos eficientes.

Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) reducirán el uso de generadores, lo cual llevará a modelos de “Trae tu propia potencia” (BYOP) que combinan la capacidad, la confiabilidad y la asequibilidad para las cargas de trabajo de la IA.

Los proveedores de servicios de coubicaciones y en la nube crecen para satisfacer la demanda, mientras los centros de datos empresariales diversifican las inversiones, para enfocarse en soluciones modulares y prolongar la vida útil de los sistemas existentes.

Gartner prevé un aumento del 20,4 % en el gasto de la nube global en 2024, gracias al fomento en las inversiones en seguridad cibernética por parte de un 80 % de los CIO en medio de regulaciones de datos complejas.

Los principales fabricantes de chips de IA se asocian con Vertiv

 

La experiencia de Vertiv sumada a la Red de Socios de NVIDIA

Vertiv y NVIDIA se unen para desarrollar una solución de enfriamiento de IA única para el programa COOLERCHIPS y nuestra asociación se formaliza con la incorporación de Vertiv a la Red de Socios de NVIDIA. Las innovadoras plataformas de NVIDIA requieren avanzadas soluciones de infraestructura. Las implementaciones de IA pueden contar con el liderazgo de Vertiv en alimentación y enfriamiento para mantener su IA en funcionamiento sin importar cuál sea el tamaño del clúster.

Descubra el futuro de la IA con Vertiv y NVIDIA 

 

Soporte para el acelerador de IA de última generación de Intel

Vertiv colabora con Intel para ofrecer soluciones de enfriamiento líquido y por aire para el revolucionario acelerador de IA Intel Gaudi3. Nuestra solución de enfriamiento líquido ha sido probada a una potencia del acelerador de hasta 160 kW y con agua de la instalación a una temperatura de 17 °C hasta 45 °C (6,6 °F a 113 °F). La solución de enfriamiento por aire ha sido probada a una carga térmica de hasta 40 kW que puede implementarse en centros de datos con aire ambiente de hasta 35 °C (95 °F).

Conozca más de la colaboración entre Vertiv e Intel

Comuníquese con un experto

Llene los detalles para que nuestros asesores de soluciones de IA puedan comunicarse con usted.

Consentimiento sobre aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria

     Processing request ...
Gracias. Su envío ha sido recibido.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación