The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+

El elevado factor de potencia de salida (0.9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
La flexibilidad de la instalación, el alto factor de potencia de salida y una operación energéticamente eficiente hacen que esta sea una solución de UPS económica para una protección de alto rendimiento.
Las múltiples opciones de monitoreo y su diseño compacto hacen que este sea el UPS ideal para las implementaciones con limitaciones de espacio en el borde de la red.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Educación
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 24 meses

Con una tecnología en línea con dos etapas de conversión de potencia, el UPS Liebert GXT RT+ ofrece un factor de potencia de salida de 0.9, mayor que el de la mayoría de modelos similares de la competencia. Los voltajes de entrada para los dispositivos conectados van de 120 VCA a 300 VCA. Su flexible factor de forma de rack/torre cuenta con una pantalla intuitiva de cristal líquido (LCD), la cual ofrece información resumida sobre el estado y la configuración del UPS. La unidad cuenta con un diseño inteligente de cargador de baterías y operación en Eco-Mode™ que permite una eficiencia de hasta un 95% para un menor costo total de propiedad (TCO). Además, sus conexiones seriales permiten acceso remoto a las opciones de monitoreo del consumo energético.

Beneficios

UPS esencial para una protección con un alto rendimiento
Flexible y listo para el crecimiento
Una mayor energía utilizable para soportar más cargas conectadas y para el ahorro de costos y espacio
Una elección y una implementación simplificada de UPS
Un mayor tiempo de operación durante fallos del suministro eléctrico
Ahorros energéticos y un menor costo total de propiedad (TCO)
Una instalación y configuración sencillas con resumen de estado del UPS
Una mejor disponibilidad durante fluctuaciones en el suministro eléctrico

Características

Tecnología de doble conversión en línea
Elevado factor de potencia de salida (0.9)
Diseño compacto y flexible con opciones de montaje en rack o torre
Operación en Eco-Mode™ de alta eficiencia
Pantalla LCD intuitiva
Diseño inteligente de cargador de baterías
Amplio rango de voltaje de entrada

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación