Sistema de almacenamiento de energía de batería de iones de litio Vertiv HPL
Diseñado por expertos en centros de datos para usuarios de centros de datos, el gabinete de la batería Vertiv HPL le ofrece tecnología de batería de iones de litio de vanguardia para brindarle atractivos ahorros en el costo total de propiedad, con una vida de la batería más prolongada, menores necesidades de mantenimiento, instalación y servicios más fáciles, operaciones seguras e información transparente.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
Sistema de almacenamiento de energía de batería de iones de litio Vertiv HPL
Diseñado por expertos en centros de datos para usuarios de centros de datos, el gabinete de la batería Vertiv HPL le ofrece tecnología de batería de iones de litio de vanguardia para brindarle atractivos ahorros en el costo total de propiedad, con una vida de la batería más prolongada, menores necesidades de mantenimiento, instalación y servicios más fáciles, operaciones seguras e información transparente.
Beneficios
Características
Especificaciones
Configurado en un rack de TI estándar de 24’’ que se envía con seis módulos de batería de iones de litio de 78 Ah instalados, el Vertiv HPL ofrece una capacidad de 38 kWh con una densidad de potencia de 200 kW. Los módulos de batería HPL funcionan de forma continua hasta 86 °F (30 °C), lo que permite que los centros de datos reduzcan los costos de enfriamiento y mejorar la efectividad del uso de la energía (PUE). Vertiv HPL ofrece características específicamente diseñadas para aplicación en centros de datos, como una arquitectura redundante de BMS (sistema de administración de batería), un suministro de energía interno y una pantalla HMI fácil de usar, que mejora la confiabilidad del sistema y consigue una experiencia de usuario inmejorable. Vertiv HPL se integra perfectamente con UPS y productos de monitoreo de Vertiv para proporcionar un nivel más alto de protección, transparencia y mejora de rendimiento. Los módulos de batería HPL tienen una garantía de 10 años para el tiempo de funcionamiento con datos operativos de por vida almacenados en el BMS, lo que le asegura una confianza de por vida para su decisión.