The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert® MicroPOD Maintenance Bypass and Output Distribution Accessory

This unit allows manual transfer of connected equipment to utility power via a maintenance bypass switch, permitting scheduled maintenance or UPS replacement without disrupting data center power.​​​​​

Obtener el folleto Obtener el manual

Beneficios

Flexible plug-and-play connectability for both input and output.
Easy to use rotary switch and indicators make the unit simple to operate.
Compatible with any brand of UPS system.
Improved availability by routing utility power to attached equipment
Allows UPS maintenance or replacement of the UPS without discontinuing power to critical equipment.
Easy to install and operate
Includes electrical cords  
 Cost effective bypass.
Two-year, no-hassle replacement warranty eliminates the cost of replacement during the warranty period.
Use with any brand of UPS, 3kVA or smaller 

Características

Manual switchover from UPS to utility power
Allows continuous operation for connected equipment during UPS maintenance or replacement
Installs with plug-and-play ease
Operates with any brand of UPS, 3kVA or smaller 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación