UPS Liebert GXT5, 750 – 10.000 VA
El Liebert™ GXT5 es una solución de UPS de doble conversión en línea que ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un sistema compacto y de implementación flexible. Protege los equipos críticos contra prácticamente cualquier alteración en el suministro como resultado de cortes eléctricos, caídas de tensión, sobretensiones o interferencias por ruido.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
UPS Liebert GXT5, 750 – 10.000 VA
El Liebert™ GXT5 es una solución de UPS de doble conversión en línea que ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un sistema compacto y de implementación flexible. Protege los equipos críticos contra prácticamente cualquier alteración en el suministro como resultado de cortes eléctricos, caídas de tensión, sobretensiones o interferencias por ruido.
- Banca, finanzas y seguros
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Especificaciones
El Liebert™ GXT5 es una solución de UPS de doble conversión en línea que ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un sistema compacto y de implementación flexible. Protege los equipos críticos contra prácticamente cualquier alteración en el suministro como resultado de cortes eléctricos, caídas de tensión, sobretensiones o interferencias por ruido. Los tiempos de operación escalables con los gabinetes externos de baterías con detección automática ofrecen una flexibilidad adicional cuando se requiere un suministro ininterrumpido prolongado. La pantalla LCD con interfaz intuitiva y la capacidad total de gestión de la red, con configuración y actualizaciones remotas, hace que este sistema sea fácil de implementar y mantener. El Liebert™ GXT5 satisfará sus necesidades de aplicaciones críticas gracias a su eficiencia líder en el mercado y a la operación del factor de potencia unitario.
Beneficios
Características
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-203 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-202 Submittal Drawing
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-201 Submittal Drawing
- PD2-200.pdf
- Vertiv Liebert Power Output Distribution Module PD2-204 Submittal Drawing
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.