The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Liebert STS2 SR 600A

For maximum availability applications, Liebert STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

Operates efficiently 
Front access to all components provides simplifies installation and maintenance, and reduces amount of floorspace required for access.
Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables.
Triple redundant logic with dual power feeds.
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility.
When applied as primary side switching, cost are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring cost. 

Características

Automatic switching for dual bus loads
Requires only front access for easy installation and maintenance
Offers primary or secondary side switching 
100% rated, fuseless design 

The Liebert STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 100A, 250A, 400A, 600A, 800A and 1,000A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.

Liebert STS2 SR 600A
Operating Specifications
Amperaje
600 amps
Voltaje
208, 480 VAC
Peso (lbs / kg)
1200 lb
Peso (lbs / kg)
544 kg
Alto (pulgadas / mm)
69.4 in
Alto (pulgadas / mm)
1763 mm
Ancho (pulgadas / mm)
31.7 in
Ancho (pulgadas / mm)
805 mm
Fondo (pulgadas / mm)
32 in
Fondo (pulgadas / mm)
813 mm

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Conmutadores de transferencia de potencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Infraestructura de sala de control, Inversor de voltaje medio

Preguntas Frecuentes

Q
Do I need a static switch in my power distribution system?
A
There are many ways to design a power backup and distribution system. Please reference our white paper on Emerging Power Architectures in the Reports section on this web page or consult your local sales office for suggestions on how best to leverage and compare your existing equipment, power system goals and our capabilities.
Q
Can the product be customized?
A
There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación