The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Descontinuado

Familia de productos

DISCONTINUED - Liebert Static Transfer Switch

Obtener el manual

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Conmutadores de transferencia de potencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Infraestructura de sala de control, Inversor de voltaje medio

Productos de sustitución

Liebert STS2 StaticTransfer Switch

For maximum availability applications, Liebert STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación