VP7811B
Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks ofrecen un panorama completo del consumo energético, en el rack y mediante acceso remoto, a la vez que continúa ofreciendo una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Las PDU con monitoreo para racks se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
VP7811B
Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks ofrecen un panorama completo del consumo energético, en el rack y mediante acceso remoto, a la vez que continúa ofreciendo una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Las PDU con monitoreo para racks se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.
Garantía: Las PDUs para racks monitoreadas Vertiv™ Geist cuentan con una garantía estándar de tres años que se extiende automáticamente a cinco años si el producto se registra en hasta 120 días después de la compra.Beneficios
![](/49ea24/globalassets/products/critical-power/power-distribution/vertiv-geist-monitored-rack-pdu2/monitored-rpdu-241250.jpg)
![](/49ea26/globalassets/products/critical-power/power-distribution/vertiv-geist-monitored-rack-pdu2/monitored-rpdu-241252.jpg)
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Capacidad
- 30A
- Voltaje de entrada
- 208V
- Voltaje de salida
- 208V
- Opciones de salida
- (12) C13 / (4) C19
- Ubicación
- Rack
- Management
- Listings
- RoHS, UL & c-UL Listed 60950, FCC Part 15 Class A
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design White Paper.pdf
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper.pdf
- Proactive Monitoring for the Dynamic Data Center - White Paper.pdf
- Avoid the Meltdown - Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components.pdf
- How to Protect Your Data Center from Environmental Threats - White Paper.pdf
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.