The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

rPDU Vertiv™ PowerGo básicas y con monitoreo

Simplifique y mejore su distribución eléctrica con nuestra unidad de distribución de energía en rack (rPDU) Vertiv™ PowerGo. Nuestra PDU ha sido diseñada para ofrecer confiabilidad y facilidad de uso, y cuenta con funciones esenciales de distribución eléctrica. Es perfecta para racks de servidores, centros de datos y armarios de red pequeños y medianos. Además, garantiza que su equipo reciba un suministro eléctrico constante y confiable.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Confiable y segura
Múltiples tipos de salida, desde tipo schuko alemán hasta conectores IEC C13 y IEC C19 con bloqueo manual
Fácil instalación e integración
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting

Beneficios

Una instalación y una implementación sencillas: configuración de monitoreo e instalación sencillas
rPDU inteligente (modelos seleccionados): monitoreo avanzado de la unidad de forma remota y local
Probada para la funcionalidad: cada unidad se prueba al 100 % para la confiabilidad y la funcionalidad
Disponible en dimensiones de 0 U y 1 U para el montaje vertical en rack

Características

Diseño compacto (1U or 0U)
Pantalla LED
Cadena margarita a prueba de fallos
Salidas tipo schuko alemanas (modelos seleccionados)
Monitoreo remoto (modelos seleccionados)
Tomacorrientes con bloqueo manual

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación