The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Unidad de distribución de refrigerante Liebert® TFX

Diseñada para ofrecer un suministro eléctrico de 50-300 kVA en centros de datos pequeños y medianos, la PDU Liebert® TFX garantiza una distribución eléctrica confiable y configurable en una unidad compacta. Pasa por puertas o elevadores de servicio y puede instalarse fácilmente en entornos remotos con limitaciones de espacio. Con tableros aislados y un monitoreo intuitivo de la potencia para un mantenimiento seguro en el sitio, la PDU Liebert TFX es una solución confiable para aplicaciones de alimentación de una o dos etapas.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Ofrece una distribución eléctrica confiable para instalaciones pequeñas y medianas
Es ideal para centros de datos en el borde y otras implementaciones remotas
Puede instalarse fácilmente en instalaciones con limitaciones de espacio
Pasa por puertas y elevadores de servicio
Una configuración personalizada según las necesidades de la instalación
El sistema de monitoreo inteligente permite la gestión remota de la potencia, con mediciones precisas del consumo energético y captura de forma de onda disponibles
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
Garantía: Garantía limitada de un año contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación

La PDU Liebert TFX es una unidad de distribución de energía de montaje en el suelo que ofrece un suministro eléctrico confiable de una o dos etapas en centros de datos pequeños y medianos, salas de servidores, armarios de red e implementaciones modulares y en contenedores. Es ideal para centros de datos en el borde y otras instalaciones remotas. El gabinete es compacto, de 36 pulgadas, y puede moverse fácilmente. Pasa por puertas o elevadores de servicio, y puede instalarse junto a paredes, en esquinas o en rincones. La unidad cuenta con un sistema inteligente de monitoreo de la potencia de distribución (DPM), con una pantalla táctil 9 de pulgadas y un menú de navegación fácil de programar para la gestión de las cargas de los equipos. El sistema de monitoreo de la potencia se integra con su sistema de administración del edificio (BMS) para ofrecer un monitoreo remoto de las alarmas y mediciones de la potencia crítica. Los tableros aislados les permiten a los ingenieros dar mantenimiento en el sitio a los componentes de monitoreo de baja tensión de forma segura y sin necesidad de apagar la unidad. La PDU se fabrica bajo pedido y puede personalizarse a sus necesidades de alimentación y enviarse con tableros y subalimentación configurados según sus especificaciones. La PUD Liebert TFX es compatible con configuraciones de distribución de una y dos etapas, y puede complementarse con los gabinetes de expansión Liebert® FLX para capacidad de alimentación adicional.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert® TFX, 200kVA
200kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible, con subalimentación y/o tableros  
Liebert® TFX, 225kVA
225kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible, con subalimentación y/o tableros  
Liebert® TFX, 250kVA
250kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible, con subalimentación y/o tableros  
Liebert® TFX, 300kVA
300kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible, con subalimentación y/o tableros  

Beneficios

Un suministro eléctrico ininterrumpido y confiable para su equipo de TI de misión crítica
Una unidad personalizada y fabricada bajo pedido, con tableros y subalimentación configurados según las necesidades de su instalación
Una movilidad e instalación sencillas en instalaciones locales o remotas
Un diseño flexible que ahorra espacio
Una alta eficiencia energética
El diseño modular de la unidad minimiza los periodos de inactividad en la ruta de alimentación crítica durante el mantenimiento
Un monitoreo preciso de la alimentación con alertas de seguridad automáticas y apagado de emergencia

Características

La unidad personalizada incluye hasta 3 tableros de 42 P, subalimentación de 12 x 250 AF
Disponible en 200 kVA, 225 kVA, 250 kVA, 300 kVA como configuraciones estándar. 50 kVA, 75 kVA, 100 kVA, 125 kVA, 150 kVA disponible como diseño bajo pedido (ETO)
Opciones de distribución de una o dos etapas
Gabinete de transformador compacto
El diseño modular de la unidad cuenta con tableros aislados para un mantenimiento seguro en el sitio de los componentes de monitoreo cuando la unidad se encuentra activa
Control inteligente del sistema y monitoreo de la alimentación
Pantalla táctil a color de 9 pulgadas para la programación del sistema con monitoreo de la alimentación con Liebert® DPM y captura de forma de onda disponible
El sistema de monitoreo de la potencia se integra con su BMS para la gestión local o remota de la potencia
Medición del consumo energético con precisión al 1 %
Gabinetes de expansión Vertiv™ Liebert® FLX disponibles para distribución eléctrica adicional

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación