Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX
El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX
El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Especificaciones
The Liebert® RX remote power distribution cabinet supplies packaged power distribution in the smallest possible footprint, with 400 Amp and 84 poles in one panelboard, and only requiring 24”x12” of space. It offers monitoring options and multiple configuration possibilities to fit the needs of most data centers. Liebert® RX is available in 400A, 84 pole models, with options for panelboard level or branch circuit level monitoring. The compact cabinet may be used in a stand-alone configuration, or may be clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.
Liebert RX 400 Amp Distribution Cabinet
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Amps | 120 - 480 Volts | 120 - 480 Volts | Hard Wired | 78.7 in | 24 in | 13 in | 225 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.
Encuentre el contacto de su región
Contactos de soporte de productos
Cambiar
Preguntas Frecuentes
- Q
- How many RXs can fit into a standard data center floor tile space?
- A
- Up to 2 RXs can fit. Please see the sales brochure or technical specs for more information, or click on Specifications above for more technical data.
- Q
- Can circuits be added without powering the unit down?
- A
- OSHA defines safety procedures for energized equipment. You may also have local codes or standards to follow. Beware of competitors who state without details that it is okay to work on energized equipment.
- Q
- Can the product be customized?
- A
- There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.