The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Gabinete de Distribución de Energía Liebert FPC

Mejora la calidad del suministro eléctrico y flexibiliza la distribución de la energía en los centros de datos. Se diseñó para aprovechar la comodidad y el ahorro de contar con todos los componentes de la distribución de energía en un solo gabinete. Además, estos gabinetes se someten a pruebas en la fábrica como un solo sistema y ofrecen la flexibilidad de un sistema de potencia diseñado a la medida. Este sistema con autocontención proporciona aislamiento de la potencia superior y eficiente.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: Garantía limitada de un año en caso de materiales o mano de obra defectuosa.

El gabinete de acondicionamiento y distribución de energía Liebert® FPC mejora la calidad del suministro eléctrico y flexibiliza la distribución de la energía en los centros de datos de alta densidad. Se diseñó para aprovechar la comodidad y el ahorro de contar con todos los componentes de la distribución de energía en un solo gabinete. Además, estos gabinetes se someten a pruebas en la fábrica como un solo sistema y ofrecen la flexibilidad de un sistema de potencia diseñado a la medida. Este sistema con autocontención proporciona aislamiento de la potencia, distribución de la energía, una conexión a tierra apropiada para las computadoras y monitoreo del suministro eléctrico. El Liebert FPC varía en capacidad de 15kVA a 300kVA en modelos de 60Hz ó 50Hz. Los gabinetes tienen los siguientes tamaños: 23,5" y 47". Además se pueden colocar al final, o como parte, de una fila de racks y de manera independiente.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert FPC 15-125kVA
15-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC     78.5 in   23.5 in   39.5 in   750-1842 lbs  
FPC 50-125kVA w/4 Panelboards -ES!
50-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1335-2423 lbs  
Liebert FPC 150-300kVA
150-300kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1360-3040 lbs  

Beneficios

Flexibilidad
Interruptores de circuitos eléctricos secundarios o tableros I-Line que proporcionan la flexibilidad para agregar capacidad de distribución según sea necesario. Esto permite al equipo adaptarse a las cargas crecientes de la sala.
Tableros en línea de 42 polos que proveen canales de acceso sencillo al cableado para la fácil instalación de circuitos adicionales.
Opciones de entrada del cableado por la parte superior de los racks, debajo el suelo o en la parte inferior del gabinete, lo cual aumenta la flebilidad del gabinete.
Acceso frontal y posterior completo para facilitar el mantenimiento.
Más alta disponibilidad
Las pruebas en fábrica garantizan un rendimiento uniforme y confiable.
Capacidad de monitoreo de la energía de manera local y remota, lo cual permite alcanzar la máxima disponibilidad de sus sistemas críticos.
El costo total de propiedad más bajo
La capacidad de cuatro tableros le ahorra dinero al eliminar la necesidad de tener varios gabinetes.
Permite instalar más capacidad de distribución en el mismo gabinete a medida que cambian sus necesidades. Por consiguiente, se controlan los costos durante la vida útil del sistema.
Mayor capacidad en kVA que se traduce en menos unidades necesarias para respaldar su crecimiento de TI.
Al poder colocar el sistema en el área blanca con los racks se lleva la distribución de la energía más cerca de la carga. De esa forma se reduce el cableado debajo el piso desde un UPS centralizado y los movimientos del cableado son más sencillos y menos costosos.

Características

Acondicionamiento y distribución de la energía en un solo gabinete compacto.
Solo requiere acceso por parte frontal y trasera de la unidad para dar mantenimiento.
La entrada del cableado se puede hacer por la parte superior o inferior de la unidad.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación