The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ PowerDirect Rack

The PowerDirect Rack provides a high-density, scalable DC power solution designed for modern data centers and Open Compute ORV3 environments. This modular system offers up to 132 kW per rack with high-efficiency power supply units (PSUs). The flexible design supports live addition of power shelves and PSUs, allowing seamless expansion as power needs increase. Ideal for high-capacity server setups, it maximizes power efficiency and minimizes space requirements.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
​Power Capacity: 33 kW per shelf, Up to 132 kW per rack
Current Capacity: 110A per PSU, 660 A per shelf, Up to 2640 A at 50V DC
Output Voltage: 50V DC
Efficiency: >97.5% peak
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Beneficios

Space-efficient design with high power density (up to 33 kW per shelf in a single open rack unit)​
Seamless scalability – add shelves or power units live without disruption
High-capacity support for demanding data center applications
AC and HVDC input capability for flexibility
Significant energy savings with >97.5% peak efficiency power supply units

Características

Hot-swappable power supply units​
Supports up to 48 power supply units per rack
Full compatibility with Open Compute ORV3 rack
Redundancy options supported
Real-time monitoring via Power Management Module

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación