The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Serie Vertiv™ NetSure™ Inversor, 120 VAC

Serie de inversores Vertiv™ NetSure™ alimenta las cargas de CA y CC en un solo subrack con un banco de baterías común, que libera espacio en el piso y a la vez minimiza la pérdida de energía y reduce el consumo de energía.

Obtener el folleto VEA LOS VIDEO
Principales beneficios:
Liberar espacio en el piso alimentando cargas de CA y CC en un solo subrack con un banco de baterías común
Minimizar el consumo de energía con hasta un 95,2% de eficiencia del inversor en modo AC-AC no normal
Maximizar la disponibilidad del sitio gracias al tiempo de transferencia cero de la red eléctrica a las baterías
Administrar sin problemas su solución de respaldo completa, de manera local o remota, a través de una única interfaz
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

Descripción general de especificaciones de modelos
Sistema Inversor Integrado, 120 VAC
5 to 12 kVA   120 VAC   -48 VDC/120 VAC   Rack mounted   3.5 to 7"   17.5 to 21.1"   16.6"   21 to 36 lbs.  
Sistema Inversor Independiente, 120 VAC
5 to 24 kVA   120 VAC   120 VAC   Rack mounted   3.5 to 14"   17.5 to 21.1"   16.6 to 18"   21 to 73 lbs.  

Beneficios

Libere espacio en el piso al alimentar cargas de CA y CC en un solo subrack con un banco de baterías común
Minimice el consumo de energía con 95.2 % de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximice la disponibilidad del sitio gracias a un tiempo de transferencia cero de la red a la batería
Gestione sin problemas su solución completa de respaldo de forma local o remota a través de una única interfaz

Características

Densidad de potencia del inversor líder en el mercado (19 VA/pulg3)
Mismo banco de baterías para cargas de CA y CC
Respaldo prolongado de baterías para cargas de CA y CC
Cero tiempo de transferencia de la red de CA a las fuentes de batería

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores

Additional Resources

 Image

Support 5G-Related Business Growth with a DC-to-AC Power Inverter

Pervasive connectivity is rewriting the rules of business – and it’s happening much faster now that organizations around the world have fully embraced digital transformation. One important area of convergence is happening at edge and access sites, where high-performance IT equipment now sits next to both AC and DC power equipment. This paper covers the challenges and opportunities this trend is creating for telecommunications providers and other organizations.

 Image

Power your AC and DC Loads with Vertiv™ NetSure™ Inverter Systems

Power your AC and DC Loads with this stand-alone 120 volt Vertiv™ NetSure™ Inverter System, available in North America. It is designed to work with any existing DC power system to maximize availability at network edge sites with hours of AC and DC backup. The integrated version helps you minimize energy consumption by combining up to 95% inverter efficiency with up to 97% rectifier efficiency.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación