The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

NetSure HVDC Power Systems

High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
Free up floor space near IT and telecom gear Transition to HVDC power while supporting critical AC and -48 VDC loads Use 10 times less copper cabling than -48 VDC Reduce energy losses on site with less AC to DC conversions
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.

Descripción general de especificaciones de modelos
NetSure HVT EO2 CA1
150 kW   375 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  
NetSure HVT EO2 CN1
360 kW   900 A   400 VDC   3800 VAC to 480 VAC   Cabinet  

Beneficios

Achieve your sustainability goals and save energy by minimizing AC to DC conversion steps via high voltage DC power (HVDC) Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at high voltage DC compared to 48V DC Free up floor space near the load by remotely backing up your HVDC infrastructure Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs

Características

Higher power density and small footprint Safe and reliable with alarms for insulation failure and grounding faults Local monitoring and control via 7-inch touchscreen color display Real time remote monitoring via TCP/IP, SNMP and major web browsers Specialized parallel design for capacity expansion

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación