The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

NetSure Converter Series

Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.

Obtener el folleto Obtener el manual

Descripción general de especificaciones de modelos
+27 VDC Vertiv™ eSure™ Bullet Converter
375 W   13.9   +27 VDC   -48 VDC   Converter   4.22 in.   0.73 in.   4.32 in.   1.0 lb.  
eSure Power Extend Converter, C48/58-1000
1000 W   17.2 A   -58 VDC   -48 VDC   Converter   4.22 in.   0.73 in.   4.32 in.   1.0 lb  
Vertiv™ NetSure™ Converter System -48V DC to -58V DC
34.8 kW   600 A   -58V DC   -48V DC   Converter   12.25 in   23.34 in   19.94 in   83.2 lbs  
NetSure DCS48375 Converter System
18000 W   375 A   -48 VDC   +24 VDC   Converter   7 in.   19 in. or 23 in.   19 in.   52 lb  

Beneficios

Easy expansion of operating capacity in small increments without disruption
Compact form factor allows for easy fit into any standard rack
Complies with industry standards ensuring safe and reliable operation  

Características

Modular, plug-n-play converters
12 GMT fuse positions
Standard 19" rack mounting, adjustable to 23-in. mounting width
Isolated input to output
UL recognized, NEBS Certified
Major and Minor, Fuse Alarms
Test points for output current measurement  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación