The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

DC Distribution Panel

The NetSure DC Distribution panel provides twenty bullet positions for secondary over-current protection.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Minimize installation time and complexity with pre-cabled and lugged battery racks
Safely test, maintain and replace your batteries with quick disconnect devices 

Características

Compatible with any DC power system and a multitude of batteries
-48VDC and +24VDC options
UL Listed and Seismic zone-4 compliant 

DC Distribution Panel
Product Overview
Capacidad de corriente
600 A
Voltaje de salida, nominal
-48 or +24 VDC
Voltaje de entrada, nominal
-48 or +24 VDC
Tipo de sistema
Accessory
Input
Voltaje de entrada, nominal
-48 or +24 VDC
Equipment Dimensions (H x W x D)
10.4" x 23" x 6.5"
Access
Front for installation, operation and maintenance
Output
Voltaje de salida, nominal
-48 or +24 VDC
Output Capacity
600 A
Load Circuit Breakers / Fuses
(20) Bullet Positions
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
14.5 kg
Alto (pulgadas / mm)
264.2 mm
Ancho (pulgadas / mm)
584.2 mm mounting
Fondo (pulgadas / mm)
165.1 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Form-C alarm output
Operating Temperature
-40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación