Vertiv™ Powerbar iMPB
Ideal para entornos dinámicos de centros de datos, el Vertiv™ Powerbar iMPB modular permite a las empresas optimizar y adaptar la infraestructura de distribución de energía a lo largo del tiempo con una buena relación costo-beneficio. Las cajas de derivación pueden colocarse fácilmente en cualquier punto del Busway, para integrarse en cualquier diseño de centro de datos y expandirse rápidamente. El diseño adaptativo del busway también maximiza la disponibilidad con la entrega continua de energía a las cargas críticas, incluso durante actualizaciones y cambios.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banking Financial and Insurance
- Construction and Engineering
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Vertiv™ Powerbar iMPB
Ideal para entornos dinámicos de centros de datos, el Vertiv™ Powerbar iMPB modular permite a las empresas optimizar y adaptar la infraestructura de distribución de energía a lo largo del tiempo con una buena relación costo-beneficio. Las cajas de derivación pueden colocarse fácilmente en cualquier punto del Busway, para integrarse en cualquier diseño de centro de datos y expandirse rápidamente. El diseño adaptativo del busway también maximiza la disponibilidad con la entrega continua de energía a las cargas críticas, incluso durante actualizaciones y cambios.
- Banking Financial and Insurance
- Construction and Engineering
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
Beneficios


Características
Especificaciones
Con capacidades que van de 160 a 800A y dimensionadas para el 100% de la corriente nominal en forma continua, este sistema modular de busway ofrece varias capacidades de salida y configuraciones de conexión para cumplir con las necesidades del equipo de rack de TI. La carcasa de las blindobarras es de aluminio rígido y cumple con la certificación IP2X y la norma UL 857. Los segmentos extendibles de la blindobarra de frente abierto se encuentran disponibles en incrementos que van de 3 a 13 pies. Las cajas de derivación intercambiables disponen de tomacorrientes estándar NEMA o IEC para proveer una conexión inmediata. Con capacidades de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de conexión a tierra primero y desconexión a lo último, compatible con cambios seguros de los requerimientos de energía realizados sobre la marcha sin necesidad de un electricista.