The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Medium Powerbar

Veritv’s Medium Powerbar is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A- 1000A and offers a range of tap off units to fit our Medium Powerbar (MPB) ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv PowerBar can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

Obtener el folleto

Beneficios

MPB is a dual sided system with tap off box slots on both sides of the busbar system. This allows for greater flexibility in installation
MPB has a fully certified fire wall penetration barrier. This fire barrier offers a two hour protection to critical supplies during an emergency
E+I Engineering’s Medium Powerbar can be connected to High Powerbar to form a complete power distribution system
Low impedance sandwich design improves short circuit rating, reduces voltage drop and removes potential pathways for flame, smoke or gas to pass through the busbar system
The tap off slot cover prevents access to the contacts and protects from the entry of dirt, dust or moisture
The modular design of MPB allows it to be installed flat or on its edge depending on specific project requirements

Características

Up to 10 tap off points can be fitted per a standard 3m length.
constructed from either high density 99.99% conductivity copper, or high density 55% conductivity tinned aluminium.
MPB housing is constructed of a roll formed steel profile with a painted finish.
Tap off units are fitted with mechanical/electrical interlocks and an ‘earth first, break last’ safety feature.
Joint pack construction with double headed shear nuts for quick installation
3 phase 5 wire system

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación