The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Trellis™ Quick Start Solutions

Each solution package is all inclusive and designed to meet your specific business need. It offers low-risk entry point to DCIM software with options to scale. Having a more streamlined and simplified process enables faster user adoption, implementation and ROI.

Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Four offerings: Trellis Asset Management Solution Trellis Capacity Planning Solution Trellis Data Center Monitoring Solution Trellis Energy Management Solution

Descripción general de especificaciones de modelos
Trellis™ Platform Energy Manager Solution
Packaged Quick Start Offering that Manages Power and Energy Issues   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™­ Platform Thermal Manager Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing the Data Center Environment   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Capacity Planning Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing and Tracking Assets   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Data Center Monitoring Solution
Packaged Quick Start Offering for Monitoring the Critical Infrastructure   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  

Beneficios

Provide a low risk entry point for particular data center operating needs
Quick Implementation
Streamlined and simplified buying process with a single SKU Include both product and ser vices in the offering
Enable accelerated user adoption and ROI for our customers
Provide the ability to scale into other solutions 

Características

These offerings are a low cost solution package that includes:
Software licensing
Implementation ser vices
Product knowledge transfer
Value training specific to the customer’s business needs
Maintenance 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software

Preguntas Frecuentes

Q
What are the Trellis Quick Start Offerings?
A
These offerings are a low cost solution package that includes: Software licensing Implementation services Product knowledge transfer Value Training specific to the customer's business needs Maintenance
Q
How many offerings are there?
A
There are four prepackaged distinct solutions that meet a particular need for our customers. These four include: Data Center Monitoring Capacity Planning Energy Management Thermal Management
Q
How do these offerings differ from the Trellis Enterprise solution?
A
These product offerings differ in that each of these four solutions provide the customer with the necessary software, hardware, services and training at a low cost point and is quickly implemented.
Q
How are these offerings priced?
A
Each of these offerings is priced according to the number of floor mounted devices (FMDs), necessary hardware and software, Professional Services, training, and 1 year Silver maintenance.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación