The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Alber Digital Battery Hydrometer

The DMA35 is a handheld, stand-alone digital specific gravity and electrolyte temperature meter suitable for use in demanding industrial environments. Save time and cost by automating the collection and reporting processes for hydrometer readings.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
Garantía: One year limited warranty against defects in material and workmanship

Beneficios

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Accurately measures and records specific gravity and temperature.
Handheld meter suitable to withstand demanding industrial environments.
Can be used on all battery manufactures wet cells.
Requires only 2 milliliters of sample. 

Características

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Infrared data transfer to PC or Cellcorder for consolidation of data.
Data logger interface stores and format up to eight strings of 256 readings per string.
One hand operation, with or without gloves.
Splash proof membrane for protection.
Immediate alarm if sample is outside of specified tolerance.
Measurement results available in less than 5 seconds. 

The Alber DMA35 is an accurate and rugged digital density meter, designed for use in harsh conditions. It’s user interface allows for easy use and interpretation of results.

Manuales
Folletos y fichas técnicas
Garantías

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación