The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Albér BDSU

Designed in accordance with the institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) recommendations for battery monitoring, the Alber BDSUi and BDSU-50 Battery Monitoring Systems are ideally suited for 12 and 16 volt sealed batteries. The monitoring system provides detailed battery information, optimizing useful battery life. Instead of waiting for the inevitable failure, you can continue to utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true state of health.

Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
Garantía: One year limited warranty against defects in material and workmanship

The data center monitoring system provides detailed battery information, allowing for cost savings by optimizing useful battery life. Instead of waiting for an inevitable failure or replacing batteries prematurely to prevent problems, you can continue to utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true internal condition.

Beneficios

Flexibility
Windows-based software or optional web-based software for real-time viewing, automatic data collection, data analysis, and report generation.
Industry standard MODBUS protocol interfaces to third party building management systems via Ethernet.
Optional TCP/IP interface for network or Internet communication via MODBUS or SNMP.
Higher Availability
Scans pertinent battery parameters every 4 seconds, including total voltage, cell voltage, current and temperature.
Automatic proactive internal DC resistance tests.
Discharges are automatically detected and data saved for retrieval and playback.
Trend analysis provides the ability to analyze performance and aid in trouble shooting.
Maintenance by the Liebert Services local, factory-trained Customer Engineers promotes proper operation and longer service life for UPS and batteries.
Lowest Total Cost of Ownership
Optimizes useful battery life -- Instead of waiting for an inevitable failure or replacing batteries prematurely to prevent problems, you can continue to utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true internal condition.
Provides the data for a battery replacement program, only replacing batteries that are identified as failing.
Factory installed and tested to eliminate on-site installation and material logistics. 

Características

Optional factory installation and testing when ordered with Liebert UPS battery cabinets.
Automatic scheduled testing of internal resistance, intertier/inter-row and mid string disconnect switch connection measurements.
Communicates via two Liebert® Intellislot ports for remote or local protocols, such as MODBUS, SNMP, SMTP, SMS, HTTP and others.
Self calibrating.
Embedded Web server for viewing battery data via Web browsers and embedded email manager for delivery of alerts and battery data on a defined priority to service technicians.
Compact 2U, 19" rack mount, Control Module and 1U Battery Module. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación