Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.
Garantía: 2 YearsCaracterísticas
Especificaciones
- INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
- Puertos de entrada
- USB x 6
- Puertos de salida
- Speaker & Mic
- Conexión de video
- 1 x DVI-I
- Resolución de video
- 1920x1200
- MODO GRÁFICO
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- INTERFACES/PUERTOS
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- CONDICIONES OPERATIVAS
- Operating Temperature
- 0 to 45ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kg)
- 1.6 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 0.73 kg
- Alto (pulgadas / mm)
- 1.21 in
- Alto (pulgadas / mm)
- 30.73 mm
- Ancho (pulgadas / mm)
- 8 in
- Ancho (pulgadas / mm)
- 203.2 mm
- Fondo (pulgadas / mm)
- 4.9 in
- Fondo (pulgadas / mm)
- 124.46 mm
- VARIOS
- Agency Approvals
- CE, FCC
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.