The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Borrar todos los filtros

Application +

Ver 2 Más

Brand +

Industry +

Product Type +

Access Type +

Mostrando 11 resultados para

Let's take the efficiency and performance of your critical facility one step further, by enabling improved local and remote management of your servers and power usage control, through future-proofed KVM over IP switches. Discover our digital high-performance KVM systems, built with you in mind, that provide seamless access and sharing capabilities between multiple computing resources remotely or from one location and deliver a high-fidelity, pixel-perfect experience to users. Re-imagine the IT management in your facility and contact our experts for a customized solution.

Ordenar por:

1 - 10 de 11 resultados

| Mostrar | | | |

Avocent HMX 6000 High Performance KVM Systems

The Avocent HMX 6000 Series is an IP-based high performance KVM extender that can be part of a fully-matrixed KVM solution when an HMX Advanced manager is added to the solution. This enables you to locate your critical computing hardware...

MODELOS
Modelos

Avocent HMX 5150T Zero-U IP-based KVM

Pieza #HMX5150T-DVID

Don’t waste your rack space or budget. The Avocent HMX 5150T is a small form factor transmitter that takes up zero-U of rack space. Its IP-based KVM technology removes any distance limitations allowing you to extend computers away from...

MODELOS
Modelos

Avocent HMX 8000 High Performance IP KVM Systems

The Vertiv Avocent HMX8000 IP keyboard, video and mouse (KVM) system is a high-performance extender offering 4K video over a single fiber connection, along with audio and universal serial bus (USB). It delivers pixel-perfect,...

MODELOS
Modelos

Interruptores KVM digitales de Avocent® MergePoint Unity

El interruptor KVM digital de Advocent MergePoint Unity incluye la tecnología KVM-over-IP y la gestión de consola serial. Centralice la administración de los interruptores con el software de mantenimiento DSView 4.

MODELOS
Modelos

Avocent HMX 5000 High Performance KVM Systems

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is designed for organizations that need to provide workers the ability to seamlessly access and share one or more computing resource(s) which are physically separated from their work...

MODELOS
Modelos

Avocent LV 5000 KVM Extender Series

The Avocent LV 5000 series of high performance extender solutions provide an at the desktop experience in environments where conditions make it is advantageous to operate and manage critical business systems from a secure, monitored...

MODELOS
Modelos

Avocent LV 4000 KVM Extender Series

The LV 4000 Series can transmit a single or two single Link DVI video streams, USB 2.0 and analog audio over a single or multiple CATx cables. The LV4000 series has been designed to provide industry-leading video clarity, compatibility...

MODELOS
Modelos

Avocent LV 3000 KVM Extender Series

Avocent LV extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications...

MODELOS
Modelos

Avocent Matrix Digital High Performance KVM System

The Avocent Matrix Digital High Performance KVM system provides a highly scalable and configurable way to connect hundreds of users to thousands of servers and workstation equipment in a secure, real-time manner. By providing high...

MODELOS
Modelos

Avocent Rack Mount Power Supply

Low-voltage devices, like the Avocent® HMX and Avocent® LV Extender, often require the use of external power supplies and Avocent power supplies provide great reliability and efficiency. When IT infrastructures, require greater...

Modelos

1 - 10 de 11 resultados

| Mostrar | | | |

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación