Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX es un dispositivo diseñado para gestionar la infraestructura de TI. Se basa en una arquitectura común segura que puede escalarse de la empresa al borde.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX es un dispositivo diseñado para gestionar la infraestructura de TI. Se basa en una arquitectura común segura que puede escalarse de la empresa al borde.
- Banca, finanzas y seguros
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite que los usuarios puedan gestionar procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto. Además, ofrece actualizaciones de firmware centralizadas para los dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con la Plataforma Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar las tareas de implementación y configuración con las API. El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 utiliza una sola IP para acceder a los dispositivos, reduce los costos de potencia y cableado con PoE y puede ofrecer sesiones para más de 100 usuarios sin necesidad de más hardware. Con el Avocent® ADX RM1048, usted puede conectar varios dispositivos de TI para el acceso a nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer su demanda digital. El KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K ofrece KVM 4K remotos, una sincronización del mouse rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP y MiniDP junto con USB-C nativo para una conectividad inmediata. El KVM por IP Avocent ADX IPUHD 4K optimiza la experiencia de usuario para bajo ancho de banda junto con sesiones compartidas para resolver los problemas de TI.
- INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
- Tipo
- Infraestructura digital
- Puertos
- 1 x USB, 1 x Consola, 1 x Gestión
- Power
- 2 x 1200W
- MODO GRÁFICO
- Humidity
- 5% a 90% sin condensación
- Power Supply(s)
- Dual
- DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
- Network Interfaces
- 4 x SFP +, 48 x 1G
- Serial Ports
- 1 x RJ45 Serial
- INTERFACES/PUERTOS
- USB Ports
- 1 x USB
- Operating Temperature
- 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
- Fans
- 3
- CONDICIONES OPERATIVAS
- Agency Approvals
- Para ver aprobaciones, consultar ficha técnica
- VARIOS
- Storage Temperature
- -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kg)
- 16.91 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 7.67 kgs
- Alto (pulgadas / mm)
- 1.72 in
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.