The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Una experiencia de KVM más rápida y con más funcionalidades desde un solo dispositivo
Una arquitectura completamente digital para implementaciones flexibles y escalables
Una gestión más extensa de los dispositivos de TI
Una tecnología resiliente y segura que soporta más de 100 usuarios de forma simultánea
Una arquitectura común con plataformas, API y estándares abiertos
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite que los usuarios puedan gestionar procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto. Además, ofrece actualizaciones de firmware centralizadas para los dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con la Plataforma Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar las tareas de implementación y configuración con las API. El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 utiliza una sola IP para acceder a los dispositivos, reduce los costos de potencia y cableado con PoE y puede ofrecer sesiones para más de 100 usuarios sin necesidad de más hardware. Con el Avocent® ADX RM1048, usted puede conectar varios dispositivos de TI para el acceso a nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer su demanda digital. El KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K ofrece KVM 4K remotos, una sincronización del mouse rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP y MiniDP junto con USB-C nativo para una conectividad inmediata. El KVM por IP Avocent ADX IPUHD 4K optimiza la experiencia de usuario para bajo ancho de banda junto con sesiones compartidas para resolver los problemas de TI.

Descripción general de especificaciones de modelos
Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Infraestructura digital   2 x USB, 1 x Gestión   2 x 350 W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
Infraestructura digital   1 x USB, 1 x Consola, 1 x Gestión   2 x 1200W   n/a   n/a   1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K
Infraestructura digital   1 x USB-C con DisplayPort alt.   5V 25W   n/a   4K, a color de 24 bits, hasta 30 HZ   1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
Digital Infrastructure   2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
Digital Infrastructure   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port   1 x Power port   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  

Beneficios

Gestión y control simplificados de la infraestructura física y virtual
Acceso seguro y auditable a los dispositivos para los operadores de TI
Mejora de la eficiencia a la hora de efectuar cambios en los dispositivos de TI
Minimización de costos con consolidación por IP, PoE y automatización de API
Mejor escalabilidad con varios dispositivos y más sesiones remotas
Plataforma resiliente para la seguridad, la confiabilidad y la elevada demanda de ancho de banda
Aumento de la productividad para el acceso y el trabajo remotos
Escalable para satisfacer las diversas necesidades de conectividad y resolución
Acceso seguro a los dispositivos remotos

Características

Una arquitectura común con una plataforma y API abiertas
Implementaciones flexibles y escalables
Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
USB-C nativo para compatibilidad con las tendencias de TI
Dispositivo KVM por IP direccionable
Actualizaciones de firmware centralizadas para limitar los riesgos de seguridad
 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación