Avocent SVKM 140 Desktop KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Marina
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Transporte
Avocent SVKM 140 Desktop KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Marina
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
- INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
- Puertos de entrada
- 2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse), 3 x USB 3.0
- Puertos de salida
- 4 x USB 2.0 B
- DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- INTERFACES/PUERTOS
- USB ports
- 3
- CONDICIONES OPERATIVAS
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kg)
- 3 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 1.4 kgs
- Alto (pulgadas / mm)
- 1 in
- Alto (pulgadas / mm)
- 28 mm
- Ancho (pulgadas / mm)
- 13.7 in
- Ancho (pulgadas / mm)
- 342 mm
- Fondo (pulgadas / mm)
- 5 in
- Fondo (pulgadas / mm)
- 125 mm
- VARIOS
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.