Avocent SV 300 Series Desktop KVM Switches
Feature-rich desktop KVM, designed to streamline the desktop experience and enhance user productivity. Supports dual monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Provides easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Avocent SV 300 Series Desktop KVM Switches
Feature-rich desktop KVM, designed to streamline the desktop experience and enhance user productivity. Supports dual monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Provides easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Especificaciones
Avocent® SV340DPH KVM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 2.2 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.7 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 340D KVM Switch
|
|||||
2 x DP (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 340H KVM Switch!
|
|||||
2 x HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 340 KVM Switch
|
|||||
2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.