The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Avocent AV116 Basic KVM Switch

Avocent AV116 KVM basic switch offers simplified local access, management and control of up to 16 targets from a single console. This single user, smaller form factor KVM switch is designed specifically for IT rooms, small Data Centers and Branch Offices.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

Consolidated Server Management provides simplified local access, management and control of server resources from a single console
Designed specifically for IT Rooms, small Data Centers and Branch Offices
Cost-efficient solution to streamline access and control to server resources and increase speed to remediation and operational efficiencies 

Características

Single-user, small 0U/1U or desktop form factor KVM switch allows local user to control up to 4 computers from single, keyboard, and mouse
Supports both VGA and DisplayPort (DP) targets with a resolution of up to 2048 x 1536
Switch between targets with the simple on-screen display (OSD), intuitive touch buttons, hot-key operation and scan mode
Dedicated USB port for firmware upgrades 

Avocent AV116 Basic KVM Switch
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Tipo
Local KVM
Puertos de entrada
16x VGA or DisplayPort
Puertos de salida
VGA
Resolución de video
Resolutions up to 2048x1536
MODO GRÁFICO
Extension Distance
6 or 12 ft.
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
Power Supply(s)
100-240V, 50-60 Hz AC
Input Power (Maximum)
10W
INTERFACES/PUERTOS
USB ports
5
CONDICIONES OPERATIVAS
Operating Temperature
32° to 122°F (0° to 50°C)
Humidity
20% to 85% (operating), 5% to 95% (non-operating)
Storage Temperature
-22° to 158°F (-30° to 70°C)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kg)
4.2 lbs
Peso (lbs / kg)
1.9 kgs
Alto (pulgadas / mm)
1.7 in
Alto (pulgadas / mm)
43.2 mm
Ancho (pulgadas / mm)
17.1 in
Ancho (pulgadas / mm)
434.34 mm
Fondo (pulgadas / mm)
4.75 in
Fondo (pulgadas / mm)
120.7 mm
VARIOS
Agency Approvals
UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación