The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Avocent AV 3108 KVM Over IP Switch

Built for small data centers and remote/branch office environments, the AV 3000 series KVM over IP switch provides consolidated, streamlined access to server resources. Centralize the management of the switches with DSView 4 Management software.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

Powerful User Access Control
Grant access to specified users or implement LDAP directory authentication
Limit KVM access to specific targets on the switch
Enable smart card or CAC readers to support two factor authentication
Streamlined Management
Local Port Access - Support for virtual media, USB keyboards and mice
Single Solution that supports USB, PS/2, Sun and serial targets
Advanced, graphical On-Screen Display eases system onfiguration and server selection
Space-Saving
CAT-5, thin cabling saves space in the rack and allows up to a 30 meter distance between the server and the switch 

Características

Local or Remote Access – The AV 3000 KVM over IP switch portfolio provides integrated local or remote KVM over IP management capability – right out of the box
Virtual Media Support - Share a directly connected USB storage device to all servers connected to a KVM switch (a DSAVIQ-USB2 module is required for virtual media support)
Common Access Card (CAC)/Smart Card Support - Enhances security to meet US government regulation HSPD12 which is required for ensuring secure login to government systems (an AVRIQ-VMC module is required for CAC support)
Server/Computer Access - Manage PS/2, USB, Sun or serial devices
Flash Upgrade - Fast and easy upgrades to firmware switches and server interface modules
Easy to Use - Configure your system name and select your servers from the convenient OSD
Standards-Based - Uses standard CAT-5 cables
OS Independent - BIOS-level access ensures connection to the attached servers regardless of the health or type of operating system
​ Compatible with the Avocent DSView 4 Management software for a centralized and secure management of IT assets 

The Avocent AV3000 KVM over IP portfolio is available in two options to support different needs. The AV3108 switch supports one local and one remote user and up to eight server or serial devices. The AV3216 supports up to two local and one remote user and 16 server or serial devices. When in share mode, additional, authenticated users can share remote sessions for a total of up to 4 remote, concurrent users. When additional systems are added, AutoView switches can be tiered to provide consolidated management of up to 256 server or serial devices.

Avocent AV 3108 KVM Over IP Switch
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Tipo
KVM
Puertos de entrada
8 server or serial
Puertos de salida
1 local, 1 remote, shared sessions available
Conexión de video
VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI
Resolución de video
16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u
DESCRIPCIÓN DE POTENCIA
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
100-240VAC
INTERFACES/PUERTOS
Network Interface(s)
10/100 Mbps Ethernet port
USB ports
4 USB 2.0
CONDICIONES OPERATIVAS
Operating Temperature
32° to 122° F; 0° to 50° C
Storage Temperature
-4° to 158° F; -20° to 70° C
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kg)
4.2 lbs
Peso (lbs / kg)
1.9 kgs
Alto (pulgadas / mm)
1.72 in
Alto (pulgadas / mm)
43.7 mm
Ancho (pulgadas / mm)
17 in
Ancho (pulgadas / mm)
432 mm
Fondo (pulgadas / mm)
6.5 in
Fondo (pulgadas / mm)
165 mm
VARIOS
Other supported accessories
Common Access Card (CAC) support
Authentication Supported
128-bit SSL, AES, DES and 3DES encryption
Agency Approvals
UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación