The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Coolblast Fan Unit

The ever-increasing power losses of electronic modules make for high demands on effective cooling. Large air-flow volumes ensure secured heat dissipation.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Fire/Alarm/Security
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Fan unit CoolBlast is a compact unit equipped with 3 or 6 axial/diagonal fans for installation in 19” (482,6mm) enclosures. By using CoolBlast air circulation inside the cabinet can be improved and thereby better cooling for electronic components. Fan tray delivered in 3 equipment variations: Non-regulated version, Thermostat-controlled version (AC power only) and Speed-controlled version. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Beneficios

Supports airflow within a rack, if necessary Allows to cool equipment with unusual air flow requirements Special protection grid keeps pressure losses to a minimum and reduces noise levels Energy-efficient speed-controlled design also available Minimal noise level for use in office environment Modular construction for varying heat loads different designs available Top-mounting fan and 19-fan unit available

Características

Fan unit for vertical cooling of modules in 19" racks Reference temperature can be set (0°C to 60°C) Speed regulation: 30% to 100% of the nominal speed Floating common alarm output for excess temperature alarm and fan failure Optical status display for O.K., excess temperature and fan failure Acoustic warning Chassis runners are recommended for mounting. Chassis runners are required with CoolBlast 6-way

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación