The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ MegaMod™

Vertiv™ MegaMod™ es una solución de centros de datos completa, flexible y escalable a partir de los 0,5MW y fácilmente ampliable en unidades de 0,5 MW o 1 MW. El bloque de construcción básico puede multiplicarse en cualquiera de las tres direcciones para crear centros de datos más grandes. MegaMod™ ofrece todo lo que necesita para iniciar con un centro de datos modular totalmente equipado, desde salas de potencia externas hasta enfriamiento, racks, monitoreo y protección contra incendios.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Petróleo y gas
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting

Vertiv™ MegaMod™ es una solución de centros de datos completa, flexible y escalable a partir de los 0,5MW y fácilmente ampliable en unidades de 0,5 MW o 1 MW. El bloque de construcción básico puede multiplicarse en cualquiera de las tres direcciones para crear centros de datos más grandes. MegaMod™ ofrece todo lo que necesita para iniciar con un centro de datos modular totalmente equipado, desde salas de potencia externas hasta enfriamiento, racks, monitoreo y protección contra incendios. Además, Vertiv puede ofrecer servicios integrales para un arranque libre de preocupaciones y operaciones ininterrumpidas, junto con implementación, puesta en marcha, mantenimiento continuo, repuestos y capacitación constante.

Beneficios

Reduzca los problemas en la cadena de suministros: los propietarios y los operadores de centros de datos tienen que enfrentarse a una gran cantidad de problemas a la hora de construir y poner en marcha centros de datos con espacio libre. Gracias a que Vertiv es una solución de PFMDC completa, los consumidores no tienen que preocuparse por construir una instalación, obtener equipo de diferentes proveedores e integrarlo en el sitio. Vertiv prefabrica y prueba los componentes, para luego enviarlos a su fábrica para el ensamblaje completo y las pruebas finales.
Haga frente al déficit de talento y las limitaciones de la ubicación: puede que algunos mercados no cuenten con el conjunto de habilidades necesarias para construir centros de datos en el sitio. También puede que los proveedores necesiten implementar nueva infraestructura de centros de datos en ubicaciones hostiles, donde el calor, la humedad, el polvo y otros factores hagan que no sea recomendable construir en el sitio. En ambos casos, puede usar el MegaMod para hacer frente a estos desafíos y a la vez proporcionar capacidad de centros de datos de instalación inmediata en cualquier lugar y momento que lo necesite. 
Ponga nueva capacidad en funcionamiento rápidamente: la construcción de un centro de datos tradicional puede tener una duración de hasta 20 meses si la propiedad ya se encuentra comprada y se cuenta con los permisos. En cambio, al implementar MegaMod, los propietarios y operadores de centros de datos pueden omitir varios pasos y reducir los plazos en hasta un 50 % o más. Así, estos consumidores pueden capturar una mayor demanda al ofrecer a los clientes un acceso más rápido a nueva computación y plazos predecibles para facilitar nueva capacidad.
Escale fácilmente en el futuro: en lugar de diseñar espacios libres y salas de potencia donde no se necesitan, los propietarios y operadores de centros de datos pueden adquirir nueva capacidad en bloques de construcción de 0,05 MW y 1 MW. Esto les brinda a los operadores una mayor flexibilidad. Pueden comenzar con 0,5 MW y aumentar hasta 2 MW en una sola ubicación o implementar capacidad de conexión inmediata de manera versátil para soportar cargas de TI de 0,5 MW a 2 MW en múltiples ubicaciones. Esto reduce la inversión inicial y ajusta el gasto futuro con el crecimiento real. 
Mantenga la calidad y la consistencia: Vertiv utiliza procesos estandarizados bien definidos para construir soluciones MegaMod™ y probarlas antes de que sean enviadas e implementadas. Como resultado, los consumidores se sentirán tranquilos de utilizar equipo de calidad con el respaldo de las principales garantías y la mejor red de servicios en el negocio.   
Saque provecho del monitoreo en tiempo real: a medida que las compañías hacen crecer sus redes de centros de datos del núcleo al borde, dependen del monitoreo remoto para gestionar más sitios y mantener una alta disponibilidad de los recursos. Los clientes pueden optar por un Sistema de Monitoreo del Edificio (BMS) basado en SCADA, implementado en su solución MegaMod. Los equipos pueden usar el BMS para el monitoreo in situ o remoto en tiempo real, y la visualización de la infraestructura crítica, con gráficos, alarmas, tendencias, gestión de usuarios y registros de sesiones en bases de datos, para mantener un alto rendimiento del sistema.

Características

MegaMod incluye:
Protección del suministro con UPS: confíe en el UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 monolítico y sin transformador, el cual ofrece una eficiencia operativa y una potencia por pie cuadrado superiores, una sólida protección eléctrica, conexión en paralelo inteligente que optimiza el rendimiento y Soporte Dinámico de la Red Eléctrica con mejores capacidades interactivas de la red eléctrica.
Baterías: disfrute de un respaldo con baterías de plomo-ácido con válvula reguladora (VRLA) o elija las baterías de iones de litio, con una mayor vida útil, un mejor rendimiento en condiciones difíciles y un menor costo total de propiedad.
Aire acondicionado Vertiv™ Liebert® PDX de montaje en el suelo: saque provecho del enfriamiento con la eficiencia, la protección y la capacidad por espacio más elevadas de la industria. Existen otras opciones de enfriamiento bajo solicitud.
Contención térmica: aísle la contención caliente, garantice la contención de pasillos fríos y calientes, y mantenga los flujos de aire en los pasillos para un rendimiento térmico óptimo.
Racks clásicos y económicos de Vertiv™: almacene todo el equipo de forma segura y eficiente, con un fácil acceso al equipo para el mantenimiento.
Unidades de distribución de energía en racks (rPDU) de Vertiv™: garantice una distribución confiable del suministro eléctrico, con rPDU con monitoreo y con conmutador.
Funcionalidad de conmutación de transferencia automática (ATS): haga frente fácilmente a los cortes eléctricos con una conmutación automática a fuentes de alimentación secundarias.
Infraestructura aérea: tubería suspendida, distribución eléctrica y conductos de fibra, lejos de los equipos electrónicos.
Extinción de incendios mediante agentes limpios y detección de humo por aspiración: proteja sus activos en caso de un incendio con sistemas de detección rápida y extinción de incendios.
Sistema de monitoreo del edificio (BMS) basado en SCADA con una base de datos SQL: los equipos pueden usar el BMS para el monitoreo in situ o remoto en tiempo real, y la visualización de la infraestructura crítica, con gráficos, alarmas, tendencias, gestión de usuarios y registros de sesiones en bases de datos, para mantener un alto rendimiento del sistema.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para New York, 11572, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación