The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

SmartCabinet™ Split, Solución inteligente e integrada

Soluciones de infraestructura independientes, preconfiguradas, prediseñadas y probadas en fábrica, para los centros de datos y las redes de telecomunicaciones.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Totalmente integrado- - Ensamblado y probado en fábrica para la administración de la potencia y el gerenciamiento térmico, gabinetes de racks, la distribución eléctrica, el monitoreo y la administración, y la seguridad de las aplicaciones de TI. No requiere de una sala de TI IT exclusiva.
Protección contra el polvo y aislamiento acústico - Con un funcionamiento totalmente cerrado, el aire frío/caliente es hecho circular dentro rack para un mejor control de la temperatura y la humedad, lo cual aumenta la vida útil de los equipos de TI y reduce el nivel de ruido. Sumamente apropiado para el entorno de oficina.
Altamente eficiente - Equipo de enfriamiento y UPS incorporado de alta eficiencia, el cual utiliza la tecnología de conversión de frecuencia de CD para el ahorro de energía.
Interfaz fácil de usar - Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas para un acceso sencillo a la configuración, las alarmas y el estado del sistema.
Instalación rápida – El SmartCabinet Split ofrece una instalación más rápida y está listo para usarse desde el primer día. Esto elimina la necesidad de construir y diseñar una sala de computadoras, lo cual reduce considerablemente el tiempo de instalación necesario en comparación con la construcción de una instalación de TI tradicional.
Administración central – La opción del RDU-M ofrece una administración central de los múltiples sitios del SmartCabinet Split.

Características

Totalmente integrado - Ensamblado y probado en fábrica para la administración de la potencia y el gerenciamiento térmico, gabinetes de racks, la distribución eléctrica, el monitoreo y la administración, y la seguridad de las aplicaciones de TI. No requiere de una sala de TI IT exclusiva.
Protección contra el polvo y aislamiento acústico - Con un funcionamiento totalmente cerrado, el aire frío/caliente es hecho circular dentro rack para un mejor control de la temperatura y la humedad, lo cual aumenta la vida útil de los equipos de TI y reduce el nivel de ruido. Sumamente apropiado para el entorno de oficina.
Altamente eficiente - Equipo de enfriamiento y UPS incorporado de alta eficiencia, el cual utiliza la tecnología de conversión de frecuencia de CD para el ahorro de energía.
Interfaz fácil de usar - Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas para un acceso sencillo a la configuración, las alarmas y el estado del sistema.
Instalación rápida – El SmartCabinet Split ofrece una instalación más rápida y está listo para usarse desde el primer día. Esto elimina la necesidad de construir y diseñar una sala de computadoras, lo cual reduce considerablemente el tiempo de instalación necesario en comparación con la construcción de una instalación de TI tradicional.
Administración central – La opción del RDU-M ofrece una administración central de los múltiples sitios del SmartCabinet Split.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Q
How many rack spaces available for client IT equipment?
A
29 Rack Unit (RU) spaces
Q
What is the power required to supply SmartCabinet Split?
A
Single-phase, 198Vac ~ 254Vac, with 50A circuit breaker minimum size
Q
What monitoring system is installed?
A
SmartCabinet Split monitoring uses the RDU-C card is a specialized card (a part of the RDU platform)
Q
What are the Vertiv services that are mandatory to SmartCabinet Split on purchase?
A
There are two items (1) Startup & Commissioning business hours 5x8 and (2) Labour Warranty minimum business hours 5x8. Upgrades are available on request
Q
Vertiv gives me two (2) years warranty to the 5kVA inrack UPS installed in SmartCabinet Split, how come I get only one (1) year in SmartCabinet Split?
A
Vertiv SmartCabinet Split is a system offering and not to be treated at component level. It includes not only hardware but also superior monitoring capability with its software pre-installed
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación