The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Aire acondicionado de precisión Liebert PeX, 20-100kW

Este es el resultado de una extensa investigación y desarrollo, realizado por expertos, consultores y grandes corporaciones líderes en el control del entorno. Un amplio rango de unidades estándar (de 50Hz y 60Hz) con entre 20kW y 100kW con versiones enfriadas con aire o con agua. Hay configuraciones ascendentes y descendentes con condensadores emparejados en la fábrica para cumplir las necesidades específicas del cliente.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

 Eficiencia energética
Las unidades PeX han logrado una mayor eficiencia energética con el uso de técnicas de modelado por computador, combinadas con un emparejamiento sinérgico de componentes. Las unidades cuentan con el refrigerante R22 o R407C.
 Ocupa un reducido espacio en el área de producción
El inherente diseño de la unidad junto con la posibilidad de realizar todo el mantenimiento desde el frente, en vez del lado o la parte trasera, da como resultado la ocupación de un área mínima y el poner unas unidades a la par de las otras o a la par de la pared. 
 Construcción modular
Unidades de tres compartimientos o más grandes se podrí­an construir conforme su capacidad de carga crece. Las unidades PeX se forman con base en bloques de construcción de uno o dos compartimentos para que usted pueda confiar en que el PeX "crecerá" conforme lo hacen sus requisitos.
 Mantenimiento superior
Las puertas frontales pueden quitarse con facilidad y rapidez con un mecanismo de bisagras estilo bayoneta lo que permite accesar con facilidad los componentes. Esto simplifica significativamente el mantenimiento.
 Limpieza y rigidez estructural
Las unidades PeX incorporan paneles laterales internos con doble capa para aumentar la rigidez estructural y mejorar la limpieza interna. 
 Alta confiabilidad
Componentes de alta calidad evaluados se usan en el proceso y se estudian con cuidado debido a sus requisitos de mantenimiento y, así­, asegurar el mínimo de caídas.

Características

 Ventilador y Control
El innovador sistema automáticamente brinda la tensión correcta de las fajas cuando se alcanzó la velocidad de funcionamiento y elimina los resbalones y aumenta increí­blemente la vida útil de la faja. No hace falta herramientas para cambiar la faja. 
 Construcción modular
Unidades de tres compartimientos o más grandes se podrí­an construir conforme su capacidad de carga crece. Las unidades PeX se forman con base en bloques de construcción de uno o dos compartimentos para que usted pueda confiar en que el PeX "crecerá" conforme lo hacen sus requisitos. 
 Compatible con redes avanzadas
La caracterí­stica de programación en el sistema (ISP, por sus siglas en inglés) permite subir directamente la información de programación desde la computadora del ingeniero de mantenimiento sin la necesidad de cambiar los chips de memoria. 
 Se arma con facilidad en el sitio
Acceso a sitios de difí­cil acceso y limitaciones debido al ascensor ya no son una preocupación. Las unidades PeX se pueden entregar como módulos separados y pueden ensamblarse en el sitio. No es necesario desmontarlo para la entrega por lo que ahorra tiempo y trabajo. 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación